自分の現在地を選択してください:

KR SCARA

力強く、素早く、高効率。小型部品の組立て、材料ハンドリング、または検査のいずれにおいても – 超コンパクトな新型KR SCARAロボットは、素早く最高度の効率性と経済性を提供します。資材供給装置が多数内蔵されているため、このロボットは、ほとんどすべての課題設定に即座に対応できます。


KR SCARAロボット:あらゆる観点から最高度の効率性を目指して

KR SCARAロボットは、コストに敏感な分野において、より簡単に、持続的により経済的に自動化を実現します。インテリジェント機能を装備した水平ジョイントアーム型KUKAは、魅力的なトータルパッケージを提供します:軽量でスリム、同時に極めて素早く、力強く、そして高い耐荷重性を備えています。狭い場所での自動化に最適なソリューションです。

  • 短いサイクルタイム

    リーチ500mmの場合のサイクルタイム(ピーク値)は0.36秒以下、700mmの場合は0.38秒以下
  • 低いTCO(総保有コスト)

    • わずかなメンテナンスコスト
    • 省エネタイプ
    • リーズナブルな購入価格
  • 安全で高信頼

    • コンパクトなKR C5 microコントローラーが高信頼性を保証
    • ほとんどすべての作業環境下で高い安全性が認証済み、CE要件をクリア
  • 超コンパクト

    • 軽量で、コンパクトなデザイン
    • 最小設置面積のロボット
    • わずかなスモールロボットセルにもぴったりフィット

生産において最高のパフォーマンスを発揮するためのカスタマイズ

コンパクトな設計の水平ジョイントアーム型ロボットは、既存のシステムに容易に組み込むことができ、ピック&プレースなどの用途で短いサイクルタイムを実現します。

組立ておよび接合タスク、ならびにピック・アンド・プレース用途向けのKR SCARA産業用ロボット

KR SCARAロボットは、空気・電流・データといった資材の内蔵供給装置であるコンプリートパッケージにより、周辺機器をスマートに一体化し、KR SCARAロボットをほとんどすべての希望の用途に簡単に適合します。小型部品の組立て、ハンドリング、または検査のいずれにおいても – 4軸KR SCARAロボットは、柔軟な設置が可能で、動作が高精度であり、メンテナンスコストは控えめです。 特に、エレクトロモビリティエレクトロニクス産業再生エネルギーの分野では、安定した精度とスピードが求められるため、このロボットは組立工程でのネジ締め用途に適しています。

 

6 - 60 可搬重量(kg)

500 - 1200 リーチ(mm)

KR SCARAロボット:産業界の製造を支える頼もしい助っ人


他を寄せ付けないコストパフォーマンス。

可搬重量6kgおよび12kg、最高精度、最短のサイクルタイム、高速、軽量 – そしてリーズナブルな価格。

ほとんどすべてのタスクに最適にフィット

資材供給装置装備のコンプリートパッケージで、ほとんどすべての希望の用途に簡単に適合します。

クリーンルーム仕様

ISO 5認証の12kgクリーンルームモデル(保護等級IP54)は、パーティクルフリーでクリーンな環境を実現します。

多くの作業環境下で堅牢

摂氏5~40℃の温度範囲で使用。

素早く組込み可能な周辺機器

周辺機器を安全かつ簡単に組み込みできるよう、工場出荷時に準備済み。

認証済みの品質

KR SCARAロボットは、国際的に適用される規格に従って認証済み。

ESD規格適合ロボット

このロボットは、制御不能な静電気の帯電や放電に対して標準装備されており、エレクトロニクス産業のあらゆる要求を満たしています。

馴染みのあるユーザーエクスペリエンス

ロボティクス・ポートフォリオ、KUKAロボット用オペレーティングシステムおよび強力な制御という既存の経験を通じて、既存の生産プロセスに簡単に統合できます。

KR SCARA (4 軸) - 技術データ

ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 6 R500 Z200
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
500 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 500 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 6 R500 Z200-2
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
500 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 500 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 6 R700 Z170 HO
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
700 mm
想定される作業環境
食品
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 700 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 食品
  • 取付け位置
KR 6 R700 Z200
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
700 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 700 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 6 R700 Z200-2
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
700 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 700 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 12 R650 Z340 CR
定格総負荷
12 kg
最大リーチ
650 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 12 kg
  • 最大リーチ 650 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置
KR 12 R650 Z400
定格総負荷
12 kg
最大リーチ
650 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 12 kg
  • 最大リーチ 650 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 12 R750 Z340 CR
定格総負荷
12 kg
最大リーチ
750 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 12 kg
  • 最大リーチ 750 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置
KR 12 R750 Z400
定格総負荷
12 kg
最大リーチ
750 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 12 kg
  • 最大リーチ 750 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 12 R750 Z600
定格総負荷
12 kg
最大リーチ
750 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 12 kg
  • 最大リーチ 750 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 12 R850 Z340 CR
定格総負荷
12 kg
最大リーチ
850 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 12 kg
  • 最大リーチ 850 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置
KR 12 R850 Z400
定格総負荷
12 kg
最大リーチ
850 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 12 kg
  • 最大リーチ 850 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 13 R850 Z340 HO
定格総負荷
13 kg
最大リーチ
850 mm
想定される作業環境
食品
データシート
  • 定格総負荷 13 kg
  • 最大リーチ 850 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 食品
  • 取付け位置
KR 20 R1000 Z390 CR
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
1000 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 1000 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置
KR 20 R1000 Z450
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
1000 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 1000 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 20 R1200 Z390 CR
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
1200 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 1200 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置
KR 20 R1200 Z450
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
1200 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 1200 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 20 R800 Z390 CR
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
800 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 800 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置
KR 20 R800 Z450
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
800 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 800 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 60 R1200 Z400
定格総負荷
60 kg
最大リーチ
1200 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 60 kg
  • 最大リーチ 1200 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
y%のロボットのうちx%が見える
KUKA KR SCARAは、軽量、スリム、多様な積載クラス、パワフル、そして超高速という完璧なパッケージを提供します。

KR SCARAロボット についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから