KR QUANTEC nano
KR QUANTEC nanoはKR QUANTECシリーズの中で最も軽量でコンパクトなロボットです。特にスポット溶接に適していて、少ない投資コストで最高の工程結果が得られます。
KR QUANTEC nanoはこのクラスで最小・最軽量のロボットです。後方に旋回可能な第3軸が大きな作業範囲を可能にし、狭いスペースでもアクセスしやすくなっています。例えばティップドレッシング(研削)などでは特に便利です。
KR QUANTEC nano F exclusive
KR QUANTEC nanoシリーズの最新モデル:極めて堅牢な洗浄のプロKR QUANTEC nano F exclusive。このコンパクトなファウンドリーのスペシャリストは、KR QUANTEC Foundryシリーズのすべての機能を有し、洗浄装置内の厳しい条件下や中規模および大規模の洗浄セルでの使用に最適化されています。これにより、経済的かつ再現可能で、環境に配慮した部品の洗浄が可能になります。このロボットとそのインラインリストは保護等級IP 65、IP 67およびIP 69の要件を満たしています。
KR QUANTEC nano F exclusiveにより、KUKAは鋳造業およびモーター製造業における包括的なオートメーション化ソリューションの新たな基準を確立します。
KR QUANTEC nano F exclusiveにより、KUKAは鋳造業およびモーター製造業における包括的なオートメーション化ソリューションの新たな基準を確立します。

KR QUANTEC nano (6 軸) - 技術データ
6
ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
- 定格総負荷 120 kg
- 最大リーチ 1803 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 120 kg
- 最大リーチ 1803 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 天井
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 120 kg
- 最大リーチ 2100 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造仕様
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67, IP 69
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 160 kg
- 最大リーチ 1573 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 160 kg
- 最大リーチ 1573 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 天井
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 180 kg
- 最大リーチ 2100 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造仕様
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67, IP 69
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
y%のロボットのうちx%が見える