KR 470-2 PA
KR 470-2 PAは小さい空間でも商品を正確で確実に素早く梱包・ピッキングします。このパレタイザーは重い可搬重量の範囲で最高のサイクルタイムを達成し、特に汎用性に優れています。
KR 470-2 PAはコンパクトな構造、軽い自重を持ち、重量物クラスにおいては高速です。最大470キログラムまでのハンドリングタスクに最適です。このパレタイザーは構造フレームの高さを調整できるため、さまざまなタスクにフレキシブルに対応できます。
KR 470-2 PA (4 軸) - 技術データ
ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
ダウンロード
- 定格総負荷 470 kg
- 最大リーチ 3150 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
y%のロボットのうちx%が見える