ポジショナーKP1-Hのデータおよびバリエーション:
|
KP1-H500-2 |
KP1-H750-2 |
KP1-H1000-2 |
KP1-H1500-2 |
KP1-H1100 HW |
KP1-H2600 HW |
KP1-H5000 HW
|
KP1-H6300 HW
|
KP1-H12000 HW |
定格可搬重量 |
500 kg |
750 kg |
1.000 kg |
1.500 kg |
1.100 kg |
2.600 kg |
5.000 kg |
6.300 kg |
12.000 kg |
ツール半径
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
|
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
|
1.100 mm
|
1.100 mm
|
1.100 mm
|
挿入高さ最大
|
840 mm
1040 mm
1240 mm
|
840 mm
1040 mm
1240 mm
|
840 mm
1040 mm
1240 mm
|
840 mm
1040 mm
1240 mm
|
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
|
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
|
1.200 mm
|
1.200 mm
|
1.200 mm
|
繰り返し位置決め精度 |
0,009° |
0,009° |
0,009° |
0,009° |
± 0,1 mm
r = 400 mm |
± 0,15 mm
r = 600 mm |
±0,3 mm
r = 700 mm |
±0,3 mm
r = 800 mm |
±0,35 mm
r = 800 mm |
回転範囲 電力供給あり |
+/–190° |
+/–190° |
+/–190° |
+/–190° |
+/–185°
|
+/–185°
|
+/–185° |
+/–185° |
+/–185° |
回転範囲 電力供給なし |
無限 |
無限 |
無限 |
無限 |
+/–185° |
+/–185°
|
+/–185° |
+/–185° |
+/–185° |
180°/360°回転時間 |
2,5 s / 4,2 s |
2,6 s / 4,3 s |
2,3 s / 3,9 s |
2,5 s / 4,1 s |
90 °/s |
50 °/s
|
17 °/s |
15 °/s |
8 °/s |
オプション:定格溶接電流
(100 % ED)、無限回転
|
500 A |
500 A |
500 A |
500 A |
500 A
|
500 A
|
500 A |
500 A |
500 A |
オプション:定格溶接電流
(60 % ED)、無限回転
|
590 A |
590 A |
590 A |
590 A |
590 A
|
590 A
|
590 A |
590 A |
590 A |