自分の現在地を選択してください:

De KUKA smartPAD

KUKA smartPAD -もっと自由に

汎用性に優れ、操作が簡単。初心者でも複雑な操作タスクを容易にマスターできるよう設計されたKUKA smartPAD。


タッチディスプレイを備えた人間工学に基づくロボットコントロールユニット 

さまざまな保持オプションがあり、左利き右利きの全オペレーターが長時間快適に操作可能。

あらゆる産業環境でのロボット操作を緩和 

操作時には関連するオプションのみを選択肢として表示可能。直感的なユーザーガイドにより、経験の浅いユーザーも、熟練のユーザーも、最小限のトレーニングで迅速で効率的に作業ができます。

メリット


ユニバーサルアプリケーション

KSSもしくはSunrise OS上で操作することができるKUKAロボットすべてに対して希望の言語で操作可能。ホットプラグ対応で、いつでも簡単に接続と切断ができます。

便利な取り扱い

両手対応のストラップとハンドホールドがより操作を簡単に。オプションのショルダーストラップが、長時間の使用を楽にします。

6Dマウスによる簡単なロボット操作

3/6つの自由度でのロボットの直観的なジョグと方向変更を提供します。

8つのジョグボタン

独立したジョグボタンで、最大8軸または追加軸を直接制御でき、切り替えは不要です。

製品保護

落下の際に最大限に保護。保護等級IP54に対応しさまざまな環境での使用が可能です。

簡単なデータ伝送

2つのUSBポートにより、アプリケーションプログラムを直接保存や読み込みをしたり、サポートされた他のUSBデバイスの接続が可能です。

正確な操作

8.4インチのスクリーンと、高輝度のタッチディスプレイにより、素早く簡単に入力が可能です。

メンテナンス性に優れた設計

必要に応じてサービスフラップを使用して簡単にケーブルを交換することができます。

技術データ

KUKAロボットコントローラKUKA Sunrise Cabinetsを使用し、全てのKUKAロボット制御に最適です。

ディスプレイ 傷のつきにくい、静電容量方式、工業用タッチディスプレイ
ディスプレイサイズ 8.4インチ
寸法 292mm x 247mm x 63mm( 高さx 幅 x 奥行)
重量 1,100 g
耐衝撃性、傷のつきにくい反射防止タッチディスプレイで操作が簡単

簡単なプログラミング

KUKA smartPADはすべての要件に適したプログラミングオプションを提供するため、初心者でもプログラミングのプロでも確実に素早く目的まで誘導。1つのコントロールパネルで、さまざまなタスクをこなすことが出来ます。

インラインフォームを使用したプログラミングで高効率

作業と動作ステップの高速でエラーのないプログラミングのために、KR C4コントローラはインラインフォームを提供。標準装備でメニューから呼び出すことができます。これにより最大6台の同期ロボットを使用したRoboteamのプログラミングも簡単になります。

プログラムモジュールを自分で定義

KUKAインテグレーターは、要件に応じて使用可能なKUKAインラインフォームのライブラリを拡張できます。これにより、繰り返し行われるタスクを簡単にプログラミングできる特別なアプリケーションが作成されます。システムインテグレーターにとっての競争優位性である特別に開発されたインラインフォームにより、ユーザー企業に最適な独自のソリューションを実現します。