Restoration Robotics: trapianto di capelli ad alta precisione tramite robot
Con ARTAS iX™ la restoration robotics ha sviluppato una soluzione intelligente che combina un prelievo di capelli mini-invasivo e il successivo impianto con un’applicazione innovativa. Tutto questo è reso possibile da KUKA LBR Med, robot ad alta sensibilità a 7 assi che, grazie alla sua precisione e alla certificazione come dispositivo medico, può essere utilizzato in modo ottimale per questo genere di applicazioni. In questa operazione estetica vengono prelevati singoli follicoli piliferi dalla parte posteriore della testa e impiantati nella parte scoperta del cuoio capelluto. Poiché l’operazione richiede di prelevare e inserire migliaia di volte degli impianti della lunghezza di pochi millimetri, la precisione nella ripetizione e la costanza della qualità sono un fattore essenziale. Le particolari caratteristiche di LBR Med sono pensate proprio per questo.
Degli algoritmi speciali consentono di ottenere una densità di capelli dall’aspetto naturale e un risultato ottimale per il paziente. Con ARTAS iX™ la restoration robotics aiuterà a migliorare definitivamente la vita di milioni di uomini che soffrono di calvizie.