Scegli la tua località:

Posizione

Taglio laser

Il taglio laser può essere impiegato per diverse attività di taglio. Può essere utilizzato per eseguire solchi di taglio con precisione micrometrica o per tagliare lamiere più spesse. Il procedimento di taglio termico è adatto in caso di materiali metallici, materie plastiche, acciaio, vetro e ceramica.


Taglio laser: la tecnologia

Il taglio laser (inglese: laser cutting) è un procedimento senza contatto ed è spesso utilizzato con materiali a forma di piastra.

Il materiale fonde nel punto in cui viene colpito dal raggio laser. A seconda del procedimento, un flusso di gas soffia il materiale fuso verso il basso e fuori dal solco. Il risultato sono tagli precisi e netti.

Taglio laser automatizzato

Dalle singole celle robotiche alla manipolazione flessibile dei componenti sotto una testa laser fissa fino agli impianti di produzione concatenati automaticamente: sviluppiamo la soluzione ottimale per la vostra produzione. Non avete bisogno di rivolgervi altrove neppure per reperire singoli componenti di automazione quali sorgente laser, ottiche o robot.

Taglio laser: i vantaggi

Il procedimento di taglio termico senza contatto offre i seguenti vantaggi:

  • spigoli di taglio puliti,
  • nessuna deformazione del componente,
  • alta velocità di processo con taglio laser tridimensionale spaziale e
  • Utilizzo ottimale del materiale.

Chiamateci e taglieremo i vostri prodotti in modo preciso e netto.