Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KUKA.UserTech – optimális kommunikáció ember és robot között
A felhasználói interfésszel a vállalat a robotvezérlések konfigurációját maximálisan leegyszerűsítette. A szoftverbővítmény a felhasználóbarát felületnek köszönhetően lehetővé teszi az alkalmazási parancsok egyszerű létrehozását és alkalmazását.
2023. január 12.
A KUKA.UserTech leegyszerűsíti az interakciót a robottechnológiával
Hatékonyan igazodik a felhasználóhoz: a KUKA.UserTech szoftver felhasználóbarát felhasználói interfésszel (UI). Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy grafikus felhasználói interfészt (GUI) tartalmazó szerkesztővel a KUKA Robot Language (KRL) nyelvben az összetett rutinokat gyorsan és egyszerűen tudják felszerelni beágyazott űrlapokkal és állapotkulcsokkal. Ezek az alkalmazási parancsok például az egyes alkalmazások állapotkulcsaiként vagy teljes kezelési folyamatokhoz szkriptek formájában kerülnek létrehozásra a KUKA.WorkVisual szoftverben.
Még azok a felhasználók is, akik eddig nem találkoztak a UserTech csomaggal, a létrehozott beágyazott űrlapok, állapotkulcsok, parancsgombok és üzenetek segítségével gond nélkül be tudják állítani a robotvezérlést a kezelőkészüléken.
Az állapotkulcsok esetén a smartPAD parancsgombokról van szó, amelyek segítségével gyorsan és egyszerűen meg lehet adni a gyakran ismétlődő parancsokat. A beágyazott űrlapok előre definiált beviteli maszkok, amelyek űrlapként kínál fel a rendszer és problémamentesen teszik lehetővé teszik a KRL-rutinok használatát.
A UserTech ily módon kiemelkedő időmegtakarítást jelent: A robotvezérlés az interfész felhasználói felületével néhány lépésben konfigurálható, így a robot rövid időn belül üzemkész állapotba hozható.
Intuitív felhasználói felület a gyorsabb üzembe helyezés érdekében
A KUKA.UserTech felhasználói interfész elsősorban felhasználói élményével (UX) tűnik ki. A szoftvermegoldás egy intuitívan használható szerkesztőt kínál a számítógépen, melynek standard felhasználói felületén a drag-and-drop funkció segítségével gyorsan és egyszerűen létrehozhatók a konfigurációs fájlok. A felhasználói élmény dizájn miatt ezután nincs szükség KRL-be történő beavatkozásra.
Ezt követően a parancsokat a rendszer opciós csomagokként továbbítja a vezérlés kézi kezelőeszközére. Így elkerülhetők a másolási hibák a felhasználói interfészen - és a robot már készen is áll az alkalmazásra.
Biztonságosabb tervezés a felhasználói interfésszel
Az előre konfigurált beágyazott űrlapok a felhasználó számára a szerkesztő biztonságos kezelhetőségét biztosítják a számítógépen. A beviteli hibák közvetlenül megjelennek a grafikus felhasználói felületen, így azok nem csak a robotvezérlés tesztelésekor derülnek ki.
További előny a UserTech interfész univerzális alkalmazhatósága, amely minden technológiai csomaggal, például a KUKA.ArcTech vagy a KUKA.PalletTech csomaggal is kombinálható.
További információk az intuitív felhasználói interfészhez
Ismerje meg a KUKA.UserTech felhasználói interfész valamennyi előnyét és műszaki funkcióját.
Kiemelkedő szolgáltatás a tervezéstől a karbantartásig
KUKA szervizcsapatunk a felhasználói interfésszel kapcsolatos valamennyi kérdés esetén éjjel-nappal az Ön rendelkezésére áll a hét minden napján. Támogatást nyújtanak a KUKA.UserTech opciót kiszolgáló KUKA-szoftver tervezésében, üzembe helyezésében és karbantartásában is.