Már majdnem egy éve van piacon a KR C5 robotvezérlés – és nagy kedveltségnek örvend, különösen az energiahatékonysága ill. a teljes bekerülés költség (TCO) csökkentése miatt. A KR C5 a robotrendszer akár 15%-al kevesebb energiafogyasztását képes elérni a korábbi vezérlések működéséhez képest. Ezen kívül megbízható és hosszú élettartamú hardver, valamint az új generációjú vezérlésre való zökkenőmentes átállást biztosító Functional Twin gondoskodik a teljes bekerülési költség (TCO) csökkentéséről és a gyártás fenntarthatóságáról.
Így a KUKA csak 2022 elejéig 250 vezérlést szállít a BMW dingolfingi üzemébe. „Ott jelenleg a BMW 5-ös sorozatának következő generációs G60 modelljén dolgoznak, amely előreláthatólag 2023 őszén jelenik meg. Az ajtók és a csapóajtók területén az intelligens KR C5 robotvezérlést fogják használni a gyártás támogatására”, mondja Sabrina Majovsky, a BMW-ért felelős KUKA kiemelt ügyfélmenedzsere.
Jövőbiztos és gazdaságos
A bajorországi megrendelést részletes pilot tesztek előzték meg, melyek már 2020 júliusától elkezdődtek a helyszínen a prototípus bevezetésével. „Különösen fontos volt számunkra, hogy a gyártást új szintre emeljük. Nagy hangsúlyt fektetünk a legújabb technológia alkalmazására, ezért úgy döntöttünk, hogy a KUKA új robotvezérlését helyezzük üzembe“, indokolja a döntést Markus Lehmann, a BMW berendezéstechnika-robotika részlegének vezetője. A KR C5 kevesebb hardverkomponenst tartalmaz, mint elődje, a KR C4. A magas szinten integrált vezérlőmodulok meghibásodás esetén gyorsan cserélhetők, amely csökkenti a gyártósor leállási idejét. Egy további pluszpont: a KR C5 a jövőben lehetővé teszi majd az iiQKA felhőalapú szolgáltatásait is, amely a KUKA új robot operációs rendszere.
Az ügyfeleket elsősorban a vezérlés energiahatékonysága győzte meg. Andreas Knöpfle, a KUKA-vezérlések új generációjának portfóliómenedzsere ezt az előnyt számokban mutatja meg: „A robotrendszer energiafogyasztása akár 15 százalékkal kevesebb, ha a KR C4 vezérlés helyett KR C5 vezérlést használunk.”
Functional Twin: Egyszerű integráció, gyors üzembe helyezés és minimális oktatási ráfordítás
A bajorországi járműgyártó a KR C5 modellt a korábbi, a karosszéria-gyártás más állomásain alkalmazott KR C4 bővítményeként használja. Egy előny: mindkét vezérlés ugyanazokat a funkciókat és ugyanazt a kezelési koncepciót kínálja a felhasználóknak. Így csökken az oktatási ráfordítás a BMW-hez hasonló ügyfeleknél.
A vezérlés állandó továbbfejlesztése
A BMW mellett további járműipari ügyfelek választották a robotvezérlés új generációját. Ezen kívül a KUKA már most dolgozik a további beépítési lehetőségeken, hogy ügyfeleinek maximálisan rugalmas használatot tudjon biztosítani a gyártás során. Az új generációs KR C5 vezérléssel a KUKA célja az, hogy támogassa ügyfeleit egy jövőbiztos és tartós gyártás megvalósítása során.