Válassza ki a helyét:

Helyszín

KP1-MD egytengelyes, moduláris hajtóegység

A KP1-MD egytengelyes, moduláris hajtóegység az ügyfélspecifikus megoldások egyszerű és rugalmas megvalósítását teszi lehetővé. 500, 750, 1.000, 1.500 és 2.000 kilogramm teherbírású kivitelben kapható.


A KP1-MD moduláris hajtóegység előnyei:

  • Egyszerű tervezés:
    A KP1-MD könnyebb tervezést tesz lehetővé – azonos behelyezési magassággal és furatképpel minden KP1-MD esetében 1.500 kg-ig.
  • Moduláris kialakítás:
    A pozicionálók moduláris felépítése maximális rugalmasságot jelent az egyedi ügyfélmegoldások megvalósítása során.
  • Kompakt kivitel:
    A KP1-MD egytengelyes pozicionáló helytakarékos, moduláris egységei még szűk felépítményekben is elférnek.
  • Végtelenített elfordulású:
    A végtelenített elfordulású konstrukciónak köszönhetően a KP1-MD minden tengelypozícióban optimálisan pozicionált és korlátlanul használható.
  • Tetszőleges beszerelési helyzet:
    Használja ki a KP1-MD berendezést akár a padlóra, falra, sarokba vagy a mennyezetre szerelve a működés vagy pontosság korlátozása nélkül.
  • Integrált csőtengely:
    A KP1-MD HWkivitelben a hajtóegység a közegtovábbítás céljából csőtengellyel rendelkezik.
  • Elektromosan szigetelt síktárcsák:
    A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
  • Nagy hegesztési teljesítmény:
    Hegesszen akár 500 A-rel 100% bekapcsolási idő mellett.

KP1-MD hajtásegység adatai és változatai:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
Névleges teherbírás 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Pozícióismétlési pontosság
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Forgástartomány energiaellátással
+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Forgástartomány energiaellátás nélkül végtelenített
végtelenített

végtelenített

végtelenített

végtelenített
végtelenített

végtelenített

végtelenített

Forgatási idő(180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Opcionális: Névleges hegesztőáram
(100% ED), végtelenített forgatású
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Opcionális: Névleges hegesztőáram
(60 % ED), végtelenített forgatású
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A