Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KUKA ready2_spot
A KUKA ready2_spot robotja a megfelelő megoldás, ha robotokat kíván alkalmazni a ponthegesztéshez, hisz gyorsan és egyszerűen integrálható. A ráfordítás és a költségek csökkennek, a minőség nő.
ready2_spot: Előkonfigurálva a minőségi ponthegesztés során nyújtott maximális teljesítmény érdekében
Az autóiparban és hasonló célpiacokon a nagy szilárdságú acél és alumínium ponthegesztése az egyik legfontosabb alkalmazás. A ready2_spot csomaggal a KUKA az egyetlen robotgyártó, amely gazdaságos automatizálási megoldásokat kínál KUKA.ServoGun szoftverével a kiváló minőségű eredmények érdekében.
Automatizálási csomag ponthegesztéshez: előnyei
Egyszerű kezelés. Üzembe helyezési varázsló a gyors gyártásindításhoz.
Automatikus erőkalibrálás. Meggyorsítja a start-up fázist és egyszerűsíti a felhasználó feladatát.
Maximális ismétlési pontosság. Kiváló folyamatminőség.
Skálázható csomag. A komponensek számának és fajtájának különböző változatai, ideértve a szoftvereket is.
A digitális forradalomhoz (Ipar 4.0) csatlakozó alkalmazási elemek. Analíziseszközök a hálózatba kapcsolt folyamatok és a gyártási hatékonyság érdekében (fejlesztés alatt).
Globális támogatás. A KUKA kirendeltségek és világszerte tevékenykedő folyamattechnikai vállalatok segítségével (pl. Bosch).
Egyedi csomagösszetétel. A TechCenterben az ügyfelek egyedi specifikációi alapján.
A KUKA ready2_spot a ponthegesztés legkülönbözőbb alkalmazási formáihoz alkalmas, például lemezek, acél vagy alumínium feldolgozásához. Az előnyök főként ott mutatkoznak, ahol egy robotot újonnan alkalmaznak ponthegesztés céljára, az integrációs ráfordítást azonban lehetőleg alacsonyan kívánják tartani.