KUKA ready2_pilot
Egy ipari robot kézi betanításának egyszerűsítése és felhasználóbaráttá tétele érdekében a KUKA a ready2_pilottal gyorsan alkalmazható, nagyon könnyen kezelhető vezeték nélküli megoldást kínál.
Biztos beruházás és sokoldalú kompatibilitás: A KUKA ready2_pilot által biztosított lehetőségek
A KUKA ready2_pilot minden esetben biztos befektetést jelent: Elég egyszer megvásárolni a hardvert, amely valamennyi standard KUKA-robothoz újra és újra alkalmazható, és kedvező költségű szoftverfrissítésekkel bármikor utólag is felszerelhető.
Szeretné optimálisan kihasználni a KUKA ready2_pilot előnyeit? Az előzetes feltételek függvényében az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
- A KUKA robotokat már a KUKA ready2_pilot vezérlővel együttesen használja? Az újrafelhasználható hardvernek köszönhetően elegendő a KSS 8.5-re történő szoftverfrissítés, és a KUKA ready2_pilot a legújabb változatban használható.
- Már rendelkezik KUKA robotokkal, és szeretné azokat KUKA ready2_pilot vezérlővel felszerelni? A KUKA ready2_pilot Retrofit csomagként is kapható, amellyel valamennyi standard KUKA-robot kedvező költséggel, utólagosan felszerelhető.
- Szeretne KUKA ready2_pilot vezérlővel felszerelt KUKA ipari robotot beszerezni? Az ügyféligényektől függően a KUKA egyedi ajánlatokkal áll rendelkezésre. A KUKA ready2_pilot vezérlő kialakítása egyaránt lehetővé teszi az egy vagy több robottal történő alkalmazást is.