Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR 1000 titan

A KR 1000 titan a mi nagy terheléshez való, erőteljes robotunk. A hatkarú robot biztonságosan és pontosan mozgatja a legnehezebb alkatrészeket és gépelemeket akár nagy távolságokon keresztül.


A KR 1000 titan az első nyitott kinematikájú, hattengelyes robot, amely egyedülálló teherbírással rendelkezik. A robot pontosan és gyorsan elvégzi a nagy terhek mozgatását akár 6,5 méter távolságra is. Motorblokkok, kő, üveg, acél tartógerendák, hajóalkatrészek, repülőgép-alkatrészek, márványtömbök, készregyártott betonelemek – a KR 1000 titan minden nehéz súllyal megbírkózik. A speciális alkalmazási területekhez a legjobb hatótávolság/teherbírás aránnyal rendelkező Foundry (öntödei) változatot kínáljuk, vagy az akár 1,3 tonnás nehéz terhekhez alkalmas raklapozó robotos kivitelt.

750 - 1300 Teherbírás kg-ban

3202 - 3601 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Nagy dinamika

A KR 1000 pontosan és biztonságosan kezeli a legnehezebb alkatrészeket és gépelemeket. A nagy sebességével és dinamikus gyorsulásával a legjobb ütemidőket biztosítja.

Óriási termelékenység

KR 1000 titan robot pontosságának köszönhetően Ön is javítja a gyártási minőséget és csökkenti a költségeket. A csekély zavarkontúrok megnövelik a hasznos munkateret.

Nagyobb rugalmasság

A KR 1000 titan sokrétű alkalmazási lehetőségeket kínál Önnek: Raklapozóként vagy lineáris tengelyekkel kombinálva megnövelheti a mozgásterét. Egyszerűen, az alapozás igazítása nélkül integrálható a berendezésekbe és rendszerekbe.

A KR 1000 titan az öntészetben

A KR 1000 titan tökéletesen alkalmas a folyékony vas kontaktöntéséhez.

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR 1000 titan

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

KR 1000 titan (6 tengelyek) - műszaki adatok

Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 1000 L750 titan
Névleges összterhelés
750 kg
Max. hatótávolság
3601 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 750 kg
  • Max. hatótávolság 3601 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
KR 1000 L750 titan F
Névleges összterhelés
750 kg
Max. hatótávolság
3601 mm
Verzió a környezet függvényében
Foundry
Adatlap
  • Névleges összterhelés 750 kg
  • Max. hatótávolság 3601 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Foundry
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
KR 1000 L950 titan PA
Névleges összterhelés
950 kg
Max. hatótávolság
3601 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 950 kg
  • Max. hatótávolság 3601 mm
  • Építési mód Palettázó
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
KR 1000 titan
Névleges összterhelés
1000 kg
Max. hatótávolság
3202 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 1000 kg
  • Max. hatótávolság 3202 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
KR 1000 titan F
Névleges összterhelés
1000 kg
Max. hatótávolság
3202 mm
Verzió a környezet függvényében
Foundry
Adatlap
  • Névleges összterhelés 1000 kg
  • Max. hatótávolság 3202 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Foundry
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
KR 1000 1300 titan PA
Névleges összterhelés
1300 kg
Max. hatótávolság
3202 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 1300 kg
  • Max. hatótávolság 3202 mm
  • Építési mód Palettázó
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
KR 1000 1300 titan PA-F
Névleges összterhelés
1300 kg
Max. hatótávolság
3202 mm
Verzió a környezet függvényében
Foundry
Adatlap
  • Névleges összterhelés 1300 kg
  • Max. hatótávolság 3202 mm
  • Építési mód Palettázó
  • Verzió a környezet függvényében Foundry
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
%x a %y robotokból látható