![Spuitgieten](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/application_foundry_industrie.jpg?rev=255e26e8740b47a5b125e974bfb7e9e6&w=1900&hash=3E54B7F2AB3FD66C86033BBCD041F7D1)
Robotok az öntödékben
A hő-, korrózió-, sav- és lúgálló bevonattal ellátott KUKA Foundry robotok tökéletes kialakítással rendelkeznek a zord öntödei és kovácsipari körülményekhez.
A Foundry robotkéz korrózióálló V2A anyagból készült, por- és víztömör és IP67 védettséggel rendelkezik.
Az új, innovatív öntési eljárások azonban bizonyos elvárásokat támasztanak a robotokkal szemben: A hő-, korrózió-, lúg- és saválló felület alapkövetelmény csakúgy, mint a motor- és hajtóműkarimáknál elhelyezett speciális tömítések. A speciális hőálló acélból készült fogószerszámokat tartó, öntödei kivitelű Foundry robotkezek speciális alumíniumfehér lakkbevonattal rendelkeznek, amely még nagyobb hőállóságot biztosít ebben a különösen kritikus tartományban.
A robotkéz és a központi kéz dupla biztonságáról zárólevegő és kiváló minőségű hő- és vegyianyagálló Viton tömítések gondoskodnak.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/kuka_foundryhand.jpg?rev=8ccf6edb77734f4592809fde746d6781&w=1400&hash=718F3E12D123D9372A7488CB8F860CDB)
Széles termékkínálat: A 3–1300 kg teherbírású KUKA öntödei robotok szinte bármilyen feladatra képesek.
Nagy teljesítményű, robusztus és energiagazdaságos – mindez a KUKA robotcsalád kis- és nagyrobotjaira egyaránt igaz. Akár standard kivitelű vagy konzolrobotra, akár nagy teljesítményű robotra van szüksége, amely sokoldalú flexibilitásának köszönhetően padlón és plafonfelületen történő szereléshez egyaránt beállítható – a KUKA robotcsalád minden feladathoz és bármely termékéhez rendelkezik egy megfelelő robottal.
A termékportfóliót portálegységek és lineáris egységek teszik teljessé, amelyek mind padlón, mind pedig állványon történő szerelésre alkalmasak. A hosszú mozgásfolyamatok és a nagy forgatónyomaték növeli a robotperifériát, így nagy mértékben fokozza annak hatótávolságát és hatékonyságát. Speciális burkolat gondoskodik a szükséges védelemről a zord ipari környezetben.
Töltse le itt az „Öntödei és kovácsipari robotok” brosúráját:
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/foundryrobots/kuka_foundry_robots.jpg?rev=64085ac4e287452abe45899b29043ee8&w=1900&hash=2A0E0466DFFE9C59C3C68ED491AB1155)
A KR AGILUS sorozat egyedülálló teljesítményű és igen nagy sebességű robotjai IP 67 védettségű vízálló változatban is kaphatók.
16–120 kg közötti teherbírás.
Az alkalmazásnak megfelelően kialakított és tesztelt KR 30/60 F sorozat tökéletesen illeszkedik az öntödei Foundry alkalmazások követelményeihez.
Erős, rugalmas, mozgékony: Nehéz munkadarabok mozgatásához a KR FORTEC sorozat tökéletes választás. Akár 600 kg teherbírású modellek egyedülálló választékával.
750–1300 kg közötti teherbírás.
A KR 1000 titan F sorozat akár 1300 kg teherbírású és akár 6,5 m hatótávolságú robotjai XL-formátumú munkadarabok, pl. nagy motorblokkok precíz kezelését teszik lehetővé.