Válassza ki a helyét:

Helyszín

KMP 3000P

Az autonóm mobil platform szállítja a nehéz súlyokat a gyártásban és az intralogisztikában. Akár három tonnát is hordoz, és minden irányban mozog a térben. Új induktív töltési koncepciójának köszönhetően a KMP 3000P a nap bármely időpontjában üzemkész. Az integrált 3D-s kamerák és lézerszkennerek rugalmasságot és biztonságot biztosítanak az emberekkel közös munkakörnyezetben.


Kollaboratív AMR platform a hatékony anyagáramláshoz

Így tarthatja folyamatos mozgásban az intralogisztikát: A teherbírás révén három tonnás rakományok a KMP 3000P-vel autonóm módon, célirányosan szállíthatók.

A KMP 3000P minden gyártási folyamatot mozgásban tart

Induktív töltési koncepciójának köszönhetően az autonóm mobil platform éjjel-nappal használatra kész. A platform mind a központi töltőállomásokon, mind a folyamatban lévő folyamat során decentrálisan betölthető a munkaállomásokba.

Akár három tonnás mozgatási képességével számos alkalmazási lehetőséget kínál. Függetlenül attól, hogy a gyártás anyagellátásáról, a szállítószalagok nélküli folyamatösszeköttetésről vagy a klasszikus A-ból B-be történő szállításról van-e szó: a KMP 3000P problémamentesen megbirkózik a nagy, nehezen kezelhető ill. nehéz alkatrészek szállításával. Kompakt méretekkel rendelkezik: 2200 x 1200 x 370 mm.

A platform összes előnyének áttekintése

  • Nagy gazdaságosság

    • Költséghatékony beszerzés
    • Egyszerű és költséghatékony karbantartás
    • Optimalizált AMR flotta az innovatív töltési technológiának köszönhetően
    • Gyors és költséghatékony integráció a „No-Code” flottakezelő szoftver segítségével
  • Magas fokú rugalmasság

    • Omnidirekcionális haladás a legszűkebb helyeken történő alkalmazáshoz
    • Navigáció SLAM-mal, QR kóddal vagy a kettő kombinációjával lehetséges
    • A teherbírás a második platformmal rendelkező Load Sharing segítségével akár 6 tonnára is bővíthető
    • Elektromos emelőrendszer
  • Modern akkumulátortechnika

    • Még biztonságosabb a lítium-vas-foszfát akkumulátor révén
    • Terhelési teljesítmény: 3000 watt
    • Üzemidő: 6-8 óra
    • Az induktív töltéssel folyamatos, éjjel-nappali üzemmód lehetséges
    • Kevesebb, mint 2 órás töltési idő (10-90%)
  • Maximális biztonság

    • Az ütközésfelismerés fejlett érzékelői garantálják a 360°-os védelmet
    • IP 54 védelmi osztály az egész járműhöz (fröccsenő víz, por, forgácsok elleni védelem)
    • CE-, UL- és FCC-jóváhagyás az IoT-készülékekhez

KMP 3000P: Kiemelkedő teljesítmény részletesen 


Intelligens navigáció: sokoldalú és egyszerű

  • SLAM-navigáció lézerszkennerrel
  • QR-kódos navigáció 3D-kamerákkal a platform alján
  • Innovatív omnidirekcionális kerék-technológia
  • Egyszerű integráció, kezelés és karbantartás az intelligens flottamenedzsment révén
  • Egyszerű kézi vezérlés
  • VDA 5050 interfész a harmadik fél flottakezelő megoldásaiba történő egyszerű integráláshoz

A legszigorúbb biztonsági szabványok

  • 2 db lézerszkenner az akadályok biztonságos felismeréséhez (360°-os védelem)
  • A 4 db 3D-s kamera az eszköz 4 oldalán felismeri az akadályokat, ami további biztonságot nyújt a platform és a rakomány számára
  • 6 db vészleállító (a platform minden sarkában)
  • Ütközőléc a jármű körül
  • Akusztikus és optikai jelek
  • Kamera a QR-kódos rakományfelismeréshez

Intelligens töltéskezelő

  • Induktív töltés töltővel a szállítóplatform alján
  • Kopásmentes töltés a folyamatban
  • Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintje esetén a platform automatikusan egy szabad töltőállomáshoz navigál
  • Az egyfázisú kivitel miatt nincs szükség speciális áramellátás telepítésére

Bizonyított csúcsteljesítmény

  • Pozicionálási pontosság:  ± 15 mm, ± 1° (SLAM);
    ± 5 mm, ± 0,5° (QR-kód)
  • Max. sebesség: 1,2 m/s teherbírás nélkül; 1,0 m/s teherbírással
  • Integrált emelőberendezések:
    Emelési magasság: 100 mm
    Emelési sebesség: 30 mm/s
  • Fordulási sugár a helyszínen: 1,3 m

Szeretne autonóm mobil robotokat integrálni gyártási folyamataiba?

A mobil robotika területén dolgozó szakértőink szívesen nyújtanak Önnek tanácsadást, mind a robotok kiválasztása, mind a fejlesztés és a megvalósítás során. Ezen kívül kiváló értékesítés utáni támogatást kínálunk.

A KUKA AMR tartja mozgásban a gyártást és az intralogisztikát