Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
A Heidenreich & Harbecknél a KUKA robotok kontúrfelismeréssel távolítják el a meghatározatlan öntvénysorját
A Heidenreich & Harbeck 1927 óta állít elő Möllnben igényes öntött alkatrészeket. A vállalat értékes kis- és nagysorozatú komponenseket fejleszt, önt és munkál meg a „minőség egy öntésre” mottó szerint.
Az ügyfelek beszerelésre kész, darabonként akár 16 tonna súlyú öntött alkatrészeket vásárolhatnak a Heidenreich & Harbecknél, egy kézből.
A meghatározatlan öntvénysorja utómegmunkálása
A Boll Automation olyan automatizálási megoldást fejlesztett ki a patinás vállalat részére, amely az öntvénysorja meghatározatlan formája ellenére is teljesen automatikus, robotalapú utómegmunkálási eljárást tesz lehetővé.
Megelőző vizsgálattechnikai folyamat a KUKA robothoz
Az öntvénysorja meghatározatlan formája mindezidáig megnehezítette vagy részben akár lehetetlenné is tette a Heidenreich & Harbecknél az utólagos megmunkálás robotalapú automatizálását. A most talált megoldás révén sikerült megbirkózni ezzel a kihívással. A Heidenreich & Harbecknél működő, konzolra szerelt KUKA öntödei robot több olyan megmunkálószerszámmal is rendelkezik, amely az öntvénysorja letisztítására és leköszörülésére szolgál.
Ha a sorja pontosan meg van határozva, akkor a robot megkezdi a nagy pontosságú utólagos megmunkálást, mégpedig nagyfokú reprodukálhatóság mellett. A Boll Automation robotikai szakértői a megelőző folyamatként integrált mérési technológia révén sikeresen leküzdötték az öntvények meghatározhatatlanságának akadályát, célzott utólagos megmunkálást téve lehetővé ezáltal.
Öntödei robotok zord körülményekhez
Az alkalmazott KUKA KR 120 R2900 F extra robot nem csupán a megmunkálószerszámok rögzítésére szolgáló váltórendszerrel van felszerelve, hanem egy olyan érzékelőrendszerrel is, amely felismeri a különböző sorjakontúrok pontos pozícióját. A KUKA KR QUANTEC sorozathoz tartozó hattengelyes robot öntödei kivitelben kerül alkalmazásra. A KUKA KR QUANTEC robotok helytakarékos cellakoncepciók megvalósítását teszik lehetővé különösen kompakt kialakításuknak köszönhetően.
Emellett a sorozat 29 robot-alaptípusát 90 – 300 kg teherbírás, 2500 – 3900 mm hatótávolság és akár 20000 üzemóriág terjedő, hosszú karbantartási időközök jellemzik. Az összes modell kompakt alapállványra épül fel, az alaplaphoz való rögzítésre szolgáló furatok csaknem azonos elrendezése mellett. Az öntödei kivitel néhány további előnnyel is rendelkezik, amelyek kifejezetten öntödék számára kerültek kifejlesztésre.
A különleges lakkok alkalmazásának köszönhetően hő-, korrózió-, lúg- és saválló felület nyújt védelmet a robot számára, a motor- és hajtóműkarimáknál elhelyezett speciális tömítésekhez hasonlóan. A speciális hőálló acélból készült fogószerszámokat tartó, öntödei kivitelű kezek speciális alumíniumfehér lakkbevonattal rendelkeznek, amely még nagyobb hőállóságot biztosít ebben a különösen kritikus tartományban. Szélsőséges környezeti viszonyok között való használat esetén fontos továbbá az is, hogy a robot elektronikus rendszere hosszú távon is védve legyen a portól és a szennyeződésektől. A burkolaton belül uralkodó atmoszférikus túlnyomás különösen jól bevált e tekintetben.
Humánusabb munkahelykialakítás és optimális minőség
A robot és a 750 kg teherbírású háromtengelyes pozícionálóegység kombinációja rendkívüli rugalmasságot biztosít, mivel a berendezés minden oldalról képes sorjamentesíteni a különböző öntött alkatrészeket. Ez jelentős mértékben javítja az utólagos megmunkálás ütemidejét, akár a legszűkebb terekben is. Az új automatizálási megoldás további előnyei: az egyedi, robotvezérelt utólagos megmunkálás a mindenkori munkadarabnak megfelelően optimalizálható.
Ez lehetővé teszi a minőség javítását és egyenletesen magas szinten tartását, a szerszámok kíméletes használatát és a nagyfokú reprodukálhatóságot, a különböző sorjaformák ellenére is. Végül, de nem utolsósorban a Heidenreich & Harbeck az új automatizálási megoldásnak köszönhetően kezelőbarátabb munkahelyeket alakíthatott ki.