Válassza ki a helyét:

Helyszín

Miért forradalmasítják az intelligens vezető nélküli szállítórendszerek a gyártás jövőjét?

Az intralogisztikát és a gyártósorokat gyorsan és hatékonyan kell az új követelményekhez igazítani. Az intelligens intralogisztikai megoldások vezető nélküli szállítójárműveket (FTF/AGV), vezérlő- és gyártórendszereket kapcsolnak hálózatba további gyártási komponensekkel (pl. ipari robotokkal) az alkatrészek optimális útvonalon történő szállításához.


Intelligens intralogisztikai megoldások: a kulcs a rugalmassághoz és a skálázhatósághoz

Ha a gyártási folyamatok jövőbeni képességeiről van szó, Ön az intelligens intralogisztikai megoldásokat keresi: az önvezető szállítórendszereket, melyek MI-alapú vezérléssel, intelligens módon kapcsolják hálózatba az Ön gyártását, valamint a mobil robotokat, a csuklókaros robottal felszerelt vezető nélküli szállítójárműveket (FTF/AGV). Ezek különösen rugalmasan használhatók a gyártási környezetben és biztonságosan lépnek kapcsolatba az emberekkel és a gépekkel.

KUKA omniMove az Airbus-nál

A folyamatos gyártás a modern gyártási környezetben nem jelent kihívást. Ellenben ha a megmunkálandó elemek akár 90 tonna súlyúak és 15 méter hosszúak, az még a tapasztalt intralogisztikai szereplők számára is nehézséget jelent.

De nem a KUKA specialistáinak. Az Airbus repülőgépgyártónál a KUKA omniMove mobil nehézteher-platformra építve valósították meg a repülőgéptechnológiában egyedülálló folyamatos gyártási pályát, amelyben az Airbus A380 hatalmas alkatrészeit milliméteres pontossággal lehet pozicionálni – biztonságosan és megbízhatóan.

A KUKA omniMove mobil szállítási platform működés közben az Airbus-nál

Rugalmas és vezető nélküli intralogisztikai megoldások a Mercedes-Benz számára

A Mercedes-Benz Türk aksaray-i gyárában a KUKA vezető nélküli szállítóeszközeit használják a különböző teherautó-vezetőfülke-kabinok szerelése során.

A KMP 1500 típus összesen hét darab, szabadon navigálható, mobil platformja köti össze az egyes gyártási állomásokat a szerelősoron. Az új vezető nélküli szállítórendszer gondoskodik a hatékony helykihasználásról, a kiemelkedő folyamatbiztonságról minden gyártási szinten, valamint a kivitelek maximális sokféleségéről.

Rugalmas és önvezető intralogisztikai megoldás a Mercedes-Benz Türk aksaray-i teherautó-összeszerelő gyárában

Mindenekelőtt azoknak az ügyfeleknek jelent hatalmas előnyt a rugalmas és vezető nélküli intralogisztikai megoldások használata, akik a gyártási területet a lehető leghatékonyabban akarják kihasználni és a legkevesebb tőkét akarják lekötni.

Michael Jürgens, a KUKA AGV Solutions vezetője

Mobil robotika határok nélkül

KUKA omniMove-hajtástechnológia nagy nyomás mellett is abszolút precizitással végzi a munkáját.

Az innovatív Mecanum-kerekek omnidirekcionális módon tudnak haladni és minden irányban korlátlan manőverezhetőséget tesznek lehetővé, beleértve a saját tengely körüli forgást.

Ezáltal gyakorlatilag határtalan a kínálkozó mozgási lehetőségek száma.

 

A KUKA szállítójárművek Mecanum-kerekei.

„Megérkezett céljához” – az intelligens navigációs szoftverrel

Különböző mobil kinematikák és robotok, melyek összetett gyártási körülmények között is megbízhatóan és biztonságosan érik el céljukat? Amelyek kommunikálnak egymással és rugalmasan reagálnak környezetük változásaira? Jól hangzik – és a KUKA-nál mindez már rég nem a jövő zenéje.

KUKA.NavigationSolution navigációs szoftver önvezető működést tesz lehetővé a mobil robotok és szállítórendszerek esetében. Ennek során a SLAM-módszer segítségével egy környezeti térképet készítenek, amely lehetővé teszi a mobil robot számára a cél biztos elérését.

Ismerje meg a videóban a KUKA navigációs szoftverének működését.

Üdvözölje a mobil robotika jövőjét

A mobil automatizációs megoldások a következő években is a legfontosabb kulcstényezők lesznek az okos gyártásban és a jövő szállítótechnológiájában.

A mobil robotok még egyszerűbben adaptálhatók lesznek. Az intelligens, mobil robotrendszerek a moduláris komponensek hozzáadásával még több alkalmazást tesznek lehetővé ugyanazon a mobil platformon és így gondoskodnak a termelékenység és a hatékonyság fenntartható növeléséről.

Fedezze fel a mobil robotok sokrétű funkcionalitását.

A legmodernebb akkumulátortechnológia és a nagyobb energiasűrűség még több mobilitást tesz lehetővé. Az akkumulátorok és akkumulátorrendszerek esetén a fejlődés a több kapacitás irányába tart jelentősen csökkentett méretek mellett. A várakozások szerint az akkumulátorok a közeljövőben kétszer annyi teljesítménysűrűséggel rendelkeznek majd negyedannyi helyigény mellett.

Konkrétan ez egyfelől azt jelenti, hogy a mobil robotok és a vezető nélküli szállítórendszerek azonos méret mellet jelentősen megnövekedett hatótávval rendelkeznek majd, így jelentősen hosszabb ideig lesznek képesek a munkavégzésre.

Ezen kívül a mobil robotika kompaktabb, okosabb és agilisebb lesz. A mobil robotok gazdaságossága növekedni fog és alkalmazási területei jelentősen kibővülnek majd az akkumulátorok teljesítménysűrűségében jelentkező technológiai fejlődés révén.

Az optimalizált érzékelő-technológia biztonságos működést tesz lehetővé még több alkalmazási területen.

A robotok nemcsak egymással lesznek képesek megbízható vezetéknélküli kommunikációra, hanem a flottamenedzseren keresztül az alkalmazásuk környezetébe telepített érzékelőkkel és mobil végeszközökkel is.

Így még több rugalmasság és funkcionalitás érhető el az okos gyártás és intralogisztika önvezető működése során.

Az optimalizált érzékelő-technológia kiemelkedő pontosságú, kameraalapú pozicionálást, a rakodás biztonságos felismerését, valamint a szállítási technológia vezérlését teszi lehetővé.

Mobil értékteremtő láncok a mátrixban

A kihasználtsági csúcsok és az erőforrások szűk keresztmetszeteinek tompítása, egy termék különböző változatainak változó darabszámú gyártása és kis tételek gazdaságilag jövedelmező előállítása – az egyre nagyobb fokú egyedi gyártás által támasztott kihívásoknak sok iparágban a rugalmas mátrix-gyártással lehet optimálisan megfelelni.

Az autonóm működésű vezető nélküli szállítórendszerek (FTS/AGVS) gondoskodnak a gyártás és az intralogisztika szükséges elválasztásáról. A szállítási útvonalak és feladatok gyorsan és egyszerűen illeszthetők és módosíthatók.

Mobil robotok kifizetődnek az ipari gyártásban

A mobil automatizálási megoldások növelik a gyártás rugalmasságát és lehetővé teszik a gazdaságosság fenntartható növelését.


  • Kiemelkedő hatékonyság

    Egymással tökéletesen összehangolt önvezető szállítórendszerek kiemelkedő hatékonyságú gyártóberendezéseket tesznek lehetővé.

  • Zökkenőmentes integráció

    A rugalmas illesztőfelületeknek köszönhetően minden hardveres és szoftveres megoldás zökkenőmentesen integrálható a már meglévő ökoszisztémába.

  • Maximális rugalmasság

    A rugalmas automatizálási megoldások és az intelligens, SLAM-alapú navigációs rendszerek lehetővé teszik a változó követelményekre való közvetlen válaszadást.

  • Moduláris koncepciók

    A teherbírástól egészen a feladatok összetettségéig – a moduláris felépítésnek köszönhetően a már működő flotta további mobil rendszerekkel bővíthető.

Mobil robotjaink – több mobilitás az Ön oldalán

Az intelligens mobil automatizálási megoldásokkal a KUKA megbízható alapot teremt a jövő hatékony, rugalmas gyártási világához:

KMR iiwa: készen áll a nagy kihívásokra

Az autonóm KMR iiwa robot ember és robot közötti együttműködésre képes és mobil. Egyesíti az érzékeny LBR iiwa könnyűépítésű robot előnyeit egy mobil és önálló platformmal.