![Aluminium Lassen](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ready2_use/kuka_ready2_spot_header.jpg?rev=4b0f9721a5204f968534112842c4d46e&w=1900&hash=6DA515B437E0F16DA4567EC921A1C836)
KUKA ready2_spot
Lors de l’utilisation de robots pour le soudage par points, ready2_spot de KUKA est la solution appropriée pour de bénéficier d’une intégration rapide et simple. Réduction du travail et des coûts, augmentation de la qualité.
Intégration simple des robots pour le soudage par points. Pour en savoir plus sur vos avantages
- Manipulation simple. Assistant de mise en service pour un lancement rapide de la production.
- Calibrage automatique de la force. Accélère la phase de démarrage et simplifie cette tâche pour l’utilisateur.
- Répétabilité maximum. Pour une qualité élevée de processus.
- Pack extensible. Diverses options selon le nombre et le type des composants, logiciel compris.
- Éléments d’application pour l’Industrie 4.0. Outils d’analyse pour les processus chaînés et l’efficacité de fabrication (en développement).
- Assistance globale. Grâce aux filiales KUKA et aux entreprises de technologie de processus (p. ex. Bosch) actives dans le monde entier.
- Adaptation individuelle des packs. Au TechCenter, en se basant sur les spécifications individuelles des clients.
ready2_spot : les composants
- Robots KUKA
- Logiciel KUKA.ServoGun
- Groupe de flexibles
- Contrôleur de soudage KR C4
- Plaque d’installation pour les fluides
- Assistant de mise en service
- Calibrage automatique de la force de la pince avec le capteur KUKA
- Armoire de commande de processus, commande de 7 axes au contrôleur de robot
- Option : rodage des électrodes, appareil de mesure du TCP, unité linéaire KL 4000
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ready2_use/ready2_spot.jpg?rev=fb65ca6d01f640d18c895a8f6dff83f9&w=1400&hash=2014E7DA49F07D7C6903622537538B74)
Domaines d'application :
KUKA ready2_spot est approprié pour les utilisations les plus diverses du soudage par points, comme par exemple lors de l’usinage de tôles, d’acier ou d’aluminium. On bénéficie des avantages en particulier là où un robot est utilisé nouvellement pour le soudage par points et que l’on souhaite bénéficier d’un travail d’intégration minime.