KR FORTEC ultra
Les robots poids lourds, avec des charges utiles allant jusqu’à 800 kg, offrent une performance maximale dans un espace réduit et se distinguent par une manipulation rapide et précise de grandes pièces à forte inertie.
Le KR FORTEC ultra est le robot dont le « Coût Total de Possession (Total Cost of Ownership) » est le plus faible dans la catégorie des charges lourdes.
KR FORTEC ultra (6 axes) - données techniques
- Charge totale nominale 480 kg
- Portée maximum 3400 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 480 kg
- Portée maximum 3700 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 560 kg
- Portée maximum 3100 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 560 kg
- Portée maximum 3100 mm
- Modèle Standard
- Version environnement High Inertia
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 640 kg
- Portée maximum 2800 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 640 kg
- Portée maximum 2800 mm
- Modèle Standard
- Version environnement High Inertia
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 800 kg
- Portée maximum 2800 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
Sait convaincre là où la force est de mise : KR FORTEC ultra est la solution parfaite pour les charges lourdes dans de nombreuses applications et de nombreux secteurs
Approprié pour ces domaines d’application :
Des composants de périphérie parfaitement adaptés : une efficacité accrue et durable pour la manutention de charges lourdes
L’alimentation en énergie pour une installation facile, des coûts d’entretien réduits et une longue durée de vie
Solution complète d’un seul fournisseur : des alimentations en énergie assistées par un configurateur aux alimentations en énergie avec K-Pipe flexible pour des mouvements plus précis, nous vous proposons des solutions individuelles adaptées à vos besoins. Grâce à l’équipement parfaitement adapté au robot, vous pouvez vous lancer immédiatement et économiser du temps et des coûts considérables lors de l’intégration.
-
Nouveau. Alimentation en énergie avec interface de connexion sur l’épaule
- L’interface de connexion entre l’alimentation de base (AE) et l’AE du poignet est montée sur l’axe 2, ce qui facilite la maintenance
- Passage de l’arbre creux A1 pour obtenir des chemins de câbles plus courts. Concept identique à celui des autres robots KUKA.
- Consommation de lubrifiant minimisée grâce à une pose optimale des chemins de câbles
-
Les avantages de l’alimentation en énergie sur le KR FORTEC ultra :
- Économise les pièces de rechange grâce à l’uniformité des pièces et des longueurs
- Protection anti-pincement améliorée pour une usure minimale et une durée d’utilisation accrue
- Concept de pièces communes avec l’alimentation en énergie d’autres séries de robots
- K-Pipe avec système de guidage optimisé
-
Alimentation en énergie spécialement adaptée aux robots KR FORTEC ultra :
- Conçue pour une efficacité et une rentabilité maximales
- Bords perturbateurs sveltes pour des chemins de câbles courts et un encombrement minimal sur les axes
- Transformation, équipement ultérieur et maintenance simples
- Personnalisable individuellement pour chaque solution client
-
K-Pipe, alimentation en énergie A2-A6 avec système de retrait simple et fiable :
- Système de retrait compact avec de faibles bords perturbateurs
- Flexible de protection cannelé avec un diamètre intérieur de 70 mm
- Longueur de sortie maximale jusqu’à 450 mm
- Durée de vie prolongée
- Système de guidage optimisé pour des mouvements précis
- Simplifie le remplacement et l’équipement ultérieur