KR 700 PA
Le KR 700 PA est votre palettiseur idéal pour les charges importantes. Avec son énorme portée et ses dimensions compactes, il s’adapte de façon idéale à chaque application. Quelle que soit la tâche pour laquelle vous l’utilisez, des durées de cycle optimales vous sont garanties.
Avec ses moteurs et réducteurs puissants, le KR 700 PA se charge de votre production à une vitesse record. Il arrive à atteindre 17 cycles de travail par minute, un record impressionnant, même avec des charges de 700 kg. Le champion de la grande vitesse se charge également sans problème de la palettisation par couches.
KR 700 PA (4 axes) - données techniques
Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Téléchargements
KR 700 PA
Charge totale nominale
700 kg
Portée maximum
3320 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
- Charge totale nominale 700 kg
- Portée maximum 3320 mm
- Modèle Palettiseur
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
%x de %y robots visibles