Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
KMP 600P
El KMP 600P es un todoterreno compacto que puede transportar hasta 600 kilogramos y es especialmente adecuado para entornos de producción reducidos. El robot móvil autónomo (AMR) ofrece una excelente relación calidad-precio y permite un funcionamiento 24/7 y una mayor duración de la batería gracias a la carga inductiva.
Fácil integración en cualquier proceso de producción
El KMP 600P es la solución perfecta para optimizar los sistemas intralogísticos. Mejora los procesos de almacén, aumenta la flexibilidad de las líneas de montaje y hace más eficiente el flujo de materiales en entornos industriales complejos. Como la plataforma es compatible con VDA 5050, puede integrarse fácil y rápidamente en cualquier sistema de producción existente. Sus puntos fuertes son unas dimensiones compactas de 980 x 686 x 270 mm y una maniobrabilidad flexible gracias a la tecnología de accionamiento diferencial: no solo puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás, sino también girar sobre sí mismo y tomar curvas con un radio definido. El control remoto permite elegir entre navegación SLAM y códigos QR en el suelo, siendo estos últimos ventajosos para entornos de producción que cambian con frecuencia.
Múltiples usos de los KMP 600P en la intralogística
Suministro de materiales a estaciones/líneas de producción
Permite un suministro eficiente de material justo a tiempo desde el almacén a estaciones, líneas de montaje y de montaje previo.
Encadenamiento de procesos
El transporte autónomo de mercancías y piezas de trabajo de una estación a otra aumenta la flexibilidad de la producción.
Transporte punto a punto
Los transportes punto a punto convencionales se realizan de forma fiable con el AMR.
Máxima seguridad con certificación internacional
Con protección IP54, el KMP 600P está protegido contra salpicaduras de agua y polvo. Además, un lector de códigos QR situado en la parte superior identifica la carga. Como resultado, la plataforma móvil evita las cargas incorrectas y mejora la trazabilidad de las mercancías. Dos cámaras 3D protegen la plataforma, la carga y el equipo durante los desplazamientos: los obstáculos se reconocen y se evitan de forma fiable.
Las certificaciones internacionales CE y UL, entre otras, garantizan la máxima seguridad. Estas también pueden facilitar el trabajo a los integradores. En este sentido, la colaboración de KUKA con TÜV Rheinland como 3er socio ha demostrado su eficacia.
La eficiencia se une a la facilidad de uso
Carga inductiva para un funcionamiento ininterrumpido y un menor coste total de propiedad
El KMP 600P se carga en estaciones de carga conductivas que controla de forma independiente. Sin embargo, las nuevas opciones de carga inductivadurante el proceso de producción en curso proporcionan un aumento significativo de la eficiencia: en este caso, el AMR se sitúa sobre una plataforma de carga inductiva que puede integrarse de forma flexible en el proceso. Gracias a los breves tiempos de carga y a la carga sin contacto, los períodos de descanso en los que el AMR no está en movimiento pueden aprovecharse para cargarlo. De esta manera es posible un funcionamiento ininterrumpido. Además, prolonga considerablemente la vida útil de la batería. Esto repercute positivamente en el coste total de propiedad.
La carga inductiva aumenta la eficiencia de los AMR (robots móviles autónomos) al garantizar un suministro continuo de energía.
El mantenimiento es un juego de niños: acceso rápido a todos los componentes
El AMR es fácil de mantener gracias al concepto Easy Maintenance. Gracias a su diseño modular, todos los componentes son fácilmente accesibles y pueden cambiarse de forma tan rápida como económica. La placa elevadora negra puede retirarse fácilmente aflojando unos tornillos. La bobina de carga inductiva también puede desmontarse fácilmente. Y las piezas críticas pueden cambiarse en pocos minutos a través de la trampilla de mantenimiento.
El concepto Easy Maintenance ayuda a reducir el coste total de propiedad simplificando y agilizando las tareas de mantenimiento.
Configuración sencilla e intuitiva: sin programación
El software KUKA.AMR Fleet, fácil de usar e intuitivo, permite una puesta en servicio sin esfuerzo y sin líneas de código de programa. Gracias sobre todo a la función de arrastrar y soltar de fácil comprensión y a una amplia biblioteca de funciones, los flujos de trabajo pueden optimizarse rápidamente. Por ejemplo, las rutas AMR pueden volver a planificarse intuitivamente o modificarse en un mapa. No es necesaria ninguna programación especial para configurar la plataforma, lo que ahorra tiempo y recursos.
El KMP 600P cumple todos los requisitos intralogísticos de forma flexible, eficiente y segura
Navegación autónoma
Navegación libre: Método SLAM
Una cámara situada bajo la plataforma móvil lee códigos QR para una elevada exactitud de posicionamiento ±5 mm
Fácil integración, manejo y mantenimiento gracias a la plataforma No-Code con funcionalidad de IA (software KUKA.AMR Fleet)
Conexión por wifi, capacidad 5G
Máximos estándares de seguridad
Escáner láser para la detección segura de obstáculos
Dos cámaras 3D detectan obstáculos y personas para proteger el AMR, la carga y los empleados
Borde de seguridad para una mayor seguridad de la plataforma
Señales acústicas y visuales y 4 interruptores de parada de emergencia (en cada esquina de la plataforma)
Gestión inteligente de la carga
Batería de fosfato de hierro y litio para hasta 8 horas de funcionamiento
La carga inductiva permite el funcionamiento 24/7 y aumenta considerablemente el tiempo de vida útil de la batería
No es necesario instalar una alimentación de corriente específica, ya que es monofásica
Aumento de la capacidad del 20 al 80 % en 1 h de carga
Extras para un uso flexible
Elevador con rejilla perforada mecanizada (para lápices, etc.)
Altura de elevación: 80 mm
Velocidad máx. 2 m/s sin carga, 1,5 m/s con carga
Cámara en la plataforma para la detección de cargas QR
Módulo de sonido para mensajes, alarmas, música
¿Está interesado en integrar robots móviles autónomos en sus procesos?
Nuestros expertos en robótica móvil estarán encantados de asesorarle, tanto en la selección de los robots como en el desarrollo y la puesta en práctica. Además, ofrecemos un excelente servicio posventa.