El futuro de la robótica es móvil y autónomo
Gracias a los sensores avanzados, la programación sin códigos, la tecnología de baterías de última generación y una mayor densidad energética, la robótica móvil autónoma puede navegar de forma independiente, detectar obstáculos de forma segura, esquivarlos y crear rutas alternativas. Para garantizar un funcionamiento estable y continuo de nuestros robots móviles, todos los vehículos de KUKA están equipados con baterías de iones de litio de última generación que están disponibles durante todo el día en modo de carga inductiva. El resultado: funcionamiento 24/7 y una disponibilidad del 99 %.
Esta movilidad ilimitada abre nuevos campos de aplicación para la robótica. Se utiliza en una amplia variedad de sectores, como el almacenamiento, la fabricación, la atención sanitaria y el comercio minorista.