Serie KR CYBERTECH
Robots multifuncionales de gran potencia para soldadura, con capacidad de carga de 6 a 20 kg y alcances de 1440 a 2100 mm. Tanto si se trata de una muñeca de eje hueco como de una muñeca central, KUKA le ofrece el robot adecuado para cada tarea, para obtener resultados de soldadura fiables con la máxima productividad y fiabilidad.