KR CYBERTECH - 负载能力:8 - 22 kg 功能强劲的多功能机器人专门用于搬运大型部件、气体保护焊、加工、安装和堆垛。 KR CYBERTECH ARC - 负载能力:8 kg 针对轨迹应用(如气体保护焊、涂胶和涂刷密封剂)的专用工艺机器人动作迅速且无需保养。
KR CYBERTECH nano - 负载能力:6 - 10 kg 这款专用工艺机器人专为搬运小型部件而量身定制,但也非常适合诸如搬运、焊接、堆垛或粘接等应用。 KR CYBERTECH ARC nano - 负载能力:6 - 8 kg 具有成本优势、动作灵活的机器人,适用于气体保护焊、粘接与涂敷或其他轨迹应用。