KR CYBERTECH 시리즈
6~20 kg의 가반하중 및 1440~2100 mm 작업반경을 자랑하는, 강력한 성능의 다기능 용접 로봇. 중공 샤프트 손목 또는 인라인 손목에 상관없이 KUKA는, 최고 수준의 생산성 및 신뢰성으로 최상의 용접 결과를 보장하는 각 과제에 최적화된 로봇을 제공합니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
6~20 kg의 가반하중 및 1440~2100 mm 작업반경을 자랑하는, 강력한 성능의 다기능 용접 로봇. 중공 샤프트 손목 또는 인라인 손목에 상관없이 KUKA는, 최고 수준의 생산성 및 신뢰성으로 최상의 용접 결과를 보장하는 각 과제에 최적화된 로봇을 제공합니다.