Flexible Kraftpakete für alle Fälle: Die neuen Palettierroboter von KUKA
Mit der neuen KR FORTEC PA und der KR FORTEC ultra PA Familie bietet KUKA vier neue Palettierroboter im Schwerlast-Portfolio. Sie sind schnell und kraftvoll und können eine Vielzahl von Palettieraufgaben mit hoher Effizienz ausführen. Außerdem sind sie dank ihrer modularen Bauweise sparsam in der Wartung.
30. Jänner 2025
Der KR FORTEC PA ist ein leistungsstarker Palettierroboter, der sich durch seine hohe Nutzlast von bis zu 500 kg sowie große Reichweiten auszeichnet. Mit seinem schlanken Design bietet er nicht nur eine bemerkenswerte Wendigkeit, sondern auch eine herausragende Performance, die optimale Taktzeiten gewährleistet.
Niedrige Gesamtbetriebskosten
Der KR FORTEC PA eignet sich ideal für eine Vielzahl von Palettieraufgaben, vom Stapeln von kleinen Getränkedosen bis zur Anordnung von 200-Liter-Fässern. Die hohe Tragfähigkeit und der niedrige Energieverbrauch tragen zu einer signifikanten Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership) bei. Und aufgrund der Modularisierung können baugleiche Ersatzteile aus den Robotermodellen KR FORTEC, KR QUANTEC und KR FORTEC ultra verwendet werden, was Lagerkosten spart.

Palettierroboter der Schwerlastklasse: der KR FORTEC ultra PA
Ergänzend dazu kommt der KR FORTEC ultra PA auf den Markt. Der Palettierroboter der Schwerlastklasse hebt mühelos Lasten bis zu 800 kg und findet Anwendung in verschiedenen Branchen, einschließlich des Bausektors, wo er für das Palettieren schwerer Steine eingesetzt werden kann. Darüber hinaus eignet er sich, eine ganze Lage großer Getränkeflaschen zu greifen. Zu erhöhter Steifigkeit und Genauigkeit bei reduziertem Gewicht verhilft ihm seine Doppelschwinge. Auch der KR FORTEC ultra PA ist modular aufgebaut, was die Kosten für die Lagerung von Ersatzteilen reduziert.