Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Anuga FoodTec 2024: KUKA automatisiert die Lebensmittelbranche – von der Produktion bis zur Verteilung

Die Anuga FoodTec in Köln deckt als weltweit einzige Zuliefermesse alle Aspekte der Lebensmittel- und Getränkeproduktion ab. In Halle 7 an Stand A-048 / B-049 präsentiert KUKA vom 19. bis 22. März 2024 Automatisierungslösungen, die den gesamten Prozess von der Lebensmittelanlieferung über die Verpackung bis zur Verteilung umfassen.


Für die internationale Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist die Automatisierung ein elementarer Faktor entlang der gesamten Wertschöpfungskette: KUKA ist hier ein starker Partner und zeigt dies auf der Messe anhand seiner Produkte – von Prozesstechnologie über schnelle Pick & Place Anwendungen, Lebensmittelsicherheit und Verpackungen bis hin zur Digitalisierung und Intralogistik.

Neben der Lebensmittelsicherheit wird für die Branche auch der Umweltschutz immer wichtiger. Dies beeinflusst auch die Entwicklung von KUKA Produkten, so konnte z. B. der Energieverbrauch der neuesten Steuerungsgeneration KR C5 gegenüber den bisherigen Varianten um bis zu 50% reduziert werden. KUKA leistet hier einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten über den Lebenszyklus eines Roboters (TCO).

Flexible Food Automation: von Produktion bis Verteilung mit KUKA

Bis ein Lebensmittel verkaufsfertig im Regal liegt, geht es bei konventioneller Handhabung durch viele Hände. Aufgrund des Fachkräftemangels sind Hände jedoch oft schwer zu finden. Unterstützung für die Lebensmittelbranche kommt durch die Automatisierung. Industrieroboter von KUKA können hierfür vielseitig eingesetzt werden. Ob Anlieferung, Verpackung, Palettierung oder Verteilung – die gesamte Prozesskette in der Lebensmittelindustrie kann automatisiert werden. Die Messebesucher können sich am KUKA Stand ein Bild von den Vorteilen machen: höhere Produktivität, geringe Kosten und eine konstant bleibende Qualität der Arbeitsprozesse.
KUKA Industrieroboter beim Handeln von Lebensmitteln: Auf der Anuga FoodTec 2024 in Köln geben wir viele Einblicke in die Robotik. 

Lebensmittelsicherheit durch Hygienic Oil Roboter

Dafür, dass Lebensmittel sicher sind und gut schmecken, sorgen Hygienic Oil (HO) Roboter. Die Lebensmittelsicherheit wird durch den Einsatz besonderer Fette in HO Robotern gewährleistet: Die verwendeten H1 Schmierstoffe sind auf ihre Lebensmitteltauglichkeit geprüft und zugelassen. Von einem etwaigen Kontakt des Nahrungsmittels mit H1 Schmierstoffen geht somit keine Gefährdung für die Konsumenten aus. Durch seinen konsequent ganzheitlichen Ansatz garantiert KUKA die Lebensmittelsicherheit entlang der gesamten Prozesskette: Alle Achsen der HO Roboter und die Energiezuführung zum Werkzeug sind mit lebensmitteltauglichen Schmierstoffen (NSF zugelassen) ausgestattet. Dadurch bietet KUKA Lösungen für die Lebensmittelindustrie, welche die Anforderung der Lebensmittelsicherheit und die Vorteile der Automatisierung zusammenbringen. Überzeugen Sie sich am KUKA Stand selbst davon!
Die Lebensmittelsicherheit garantieren auch bei unverpackten Produkten die Hygienic Oil (HO) Roboter von KUKA.

Der KR QUANTEC PA Arctic palettiert auch bei -30 °C

Arbeiten in extremer Kälte ist für den Menschen unangenehm. Unbeeindruckt von Temperaturen bis -30 °C zeigt sich dagegen der KR QUANTEC PA Arctic, den KUKA auf der Messe präsentiert. Der Roboter ist die kälteresistente Adaption der bewährten KR QUANTEC PA Familie. Der Palettierer zeichnet sich durch kurze Taktzeiten, hohe Flexibilität und extreme Präzision beim Stapeln und Absetzen aus. Zudem ist der KR QUANTEC PA Arctic der einzige Roboter auf dem Markt, der ohne Schutzhülle in kalten Umgebungen eingesetzt werden kann. Sein Roboterarm muss nicht beheizt werden. Zusätzlich besitzt er eine Energiezuführung bis zum Flansch, die für extreme Kälte ausgelegt ist.
Besonders kälterobust ist der KR QUANTEC PA Arctic. Auch bei Temperaturen bis -30 °C stapelt der Palettierer kontinuierlich weiter.

Anuga FoodTec 2024 mit KUKA –
wir laden Sie ein

Holen Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Anuga FoodTec in Köln! Wir freuen uns darauf, Sie vom 19. bis 22. März 2024 in Halle 7 an Stand A-048 / B-049 zu treffen.

Im Partnernetzwerk zu besten Ergebnissen

KUKA arbeitet mit zahlreichen Automationsexperten der Lebensmittelindustrie zusammen. Durch unsere langjährige Kooperation mit System- und Technologiepartnern und das so entstandene Technologienetzwerk können wir auf Kundenanforderungen der Branche jederzeit individuell und applikationsspezifisch eingehen. Eine hohe Produktivität und eine durchweg garantierte Lebensmittelsicherheit erreichen Sie mit KUKA Produkten, auf die unsere bewährten Partner seit Langem setzen.

Erfahren Sie mehr über Automatisierung in der Lebensmittelindustrie