Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
KUKA Genius
Řada KUKA Genius nabízí tři různá provedení modulárních a kompaktních strojů pro svařování třením na bázi stejné platformy stroje. S kompresní silou 12 - 300 kN je každý stroj Genius ideální pro flexibilní třecí svařování pro široké spektrum výrobků.
Kompaktní, modulární stroje pro svařování třením přizpůsobené pro Průmysl 4.0
S výrobkovou řadou Genius nabízí KUKA flexibilní a vysoce výkonné univerzální řešení pro různé procesy svařování třením. Model KUKA Genius je k dispozici jako stroj s jednou nebo dvojitou hlavou s horizontální nebo vertikální konstrukcí, který lze konfigurovat pro široké spektrum výrobků podle konkrétních přání zákazníka.
Díky inteligentním čidlům na bázi IO-Link a datového rozhraní OPC-UA lze stroje Genius snadno integrovat do výrobní sítě a jsou navíc v souladu s referenční architekturou pro Průmysl 4.0 – jsou tedy bezpečnou investicí do budoucnosti vaší výroby.
Přesvědčivé výhody strojů KUKA Genius pro svařování třením
Snadná a ergonomická obsluha
Výsledkem nového vývoje je stroj se zlepšeným přístupem, lehkými dvířky a velkým pracovním prostorem. Ovládání je intuitivní pomocí dotykového panelu s moderní grafickou ovládací plochou.
Nejvyšší přesnost
Výjimečně vysoká přesnost a kvalita svařování jsou u KUKA Genius dosaženy přesnými ložiskovými technologiemi, předpjatým vedením válečků a strojovým lůžkem s optimalizovaným předpětím.
Individuální kompletní řešení
Sofistikovaný hydraulický systém, různá řešení pohonů v různých třídách výkonu a vysokých oblastech otáček dělá z modelu Genius všestranné zařízení, které dokáže obsáhnout různorodý sortiment stavebních dílů.
Komfortní servis a snadná údržba
Svářečka KUKA Genius boduje odolnými součástmi, např. neopotřebitelným přímým pohonem a dlouhými intervaly mazání. Optimální přístup zajišťují velkoryse pojaté rozměry ovládacích a servisních dvířek.
Jednoduchá instalace ...
KUKA Genius je řešení Plug&Play. Díky odstranění externích ovládacích skříní lze stroj rychle nainstalovat a přemisťovat bez větší námahy .
...když je málo místa
S požadavkem na plochu o velikosti 12m² patří KUKA Genius k nejkompaktnějším strojům ve své výkonnostní oblasti a zajišťuje nejlepší možné využití dostupného odkládacího místa.
Průmysl 4.0
Čidla s velkým dosahem monitorují stav stroje a celý svařovací proces. Data jsou poskytována prostřednictvím standardizovaných rozhraní pro vyhodnocení v cloudu a zajišťují vyšší produktivitu a transparentnost dat.
Optimální přístup zajišťují velkoryse pojaté rozměry ovládacích a servisních dvířek na strojích.
Uživatelsky vstřícný ovládací panel
Stroj lze rychle a intuitivně ovládat pomocí dotykové obrazovky s přehledně uspořádanou nabídkou. Další zlepšení uživatelské vstřícnosti představuje digitální příručka k obsluze s funkcí vyhledávání a plánem údržby.
Konstrukce orientovaná na přepravu
Integrace hydrauliky a elektrických součástek snižuje požadavky na potřebnou plochu a zjednodušuje přepravu a instalaci stroje KUKA Genius.
Ergonomická pracovní zóna
Snadno přístupná pracovní zóna na strojích pro komfortní nakládání a vybavování s automatickými dveřmi pro obsluhu. Snadno čistitelné vnitřní obložení chrání kabel a potrubí před znečištěním a poškozením.
Integrovaná světelná závora
Integrovaná světelná závora u horizontálně vyrovnaných strojů zajišťuje nejkratší doby taktu při nejvyšším stupni bezpečnosti.
Flexibilní dopravník třísek
Díky optimalizované konstrukci modelu Genius a Genius D lze třísky při obrábění svarového valu volitelně přepravovat bočně nebo na zadní straně stroje.
Extra malý půdorys podstavce
Vertikální systémová architektura stroje KUKA Genius V umožňuje výrazně menší instalační plochu pouze 5,9 m² vč. řídicí skříně*.
Připraveno pro automatizaci
Stroj Genius V je již připraven pro automatizaci a nabízí flexibilní řešení s optimalizací doby taktu pro zákazníky, kteří si přejí minimální instalační plochu. Simulace buňky je k dispozici v aplikaci KUKA.Sim Pro.
Varianty vybavení řady KUKA Genius
V závislosti na vašich požadavcích a sortimentu, který má být vyroben, dodává společnost KUKA stroje řady KUKA Genius pro svařování třením v následujících variantách vybavení:
KUKA Genius eco®
Model se základním nastavením pro jednoduché svařovací úkoly.
KUKA Genius plus®
Středový model s automatickým nastavením zastavení pro ještě vyšší produktivitu.
k dispozici také pro KUKA Genius V
KUKA Genius power®
Plná verze zařízení s vysoce výkonným pohonem pro nejnáročnější kombinace materiálů i polohování úhlů.
k dispozici také pro KUKA Genius D
KUKA Genius: Vývoj jednohlavého stroje pro svařování třením
Stroj KUKA Genius disponuje nejnovější a v průmyslu ověřenými moduly a díky své kompresní síle 1,2-30 tun je univerzálně použitelný pro široké spektrum dílů v nejrůznějších odvětvích průmyslu, např. pro automobilový průmysl nebo kovoprůmysl. Stroj je snadno instalovatelný, šetří místo a je konfigurovatelný podle konkrétní svařovací úlohy.
KUKA Genius V: Vertikální svařování třením při minimální potřebě místa
KUKA Genius V je vertikální verzí modelu KUKA Genius a využívá modulární stavebnici výrobkové řady. Vertikální systémová architektura umožňuje výrazně menší instalační plochu pouze 5,9m² vč. řídicí skříně. Viditelně kompaktnější konstrukce podle principu Plug & Play umožňuje vysokou flexibilitu, optimální přístupnost pro servis, údržbu a také pracovní zónu i jednoduchou automatizovatelnost.
KUKA Genius D: Dvojhlavý stroj pro svařování třením
Dvojhlavý stroj KUKA Genius D je ideálním řešením pro náročné aplikace s dvojitým svarem. Vyšší výkon stroje ve variantě „power“ umožňuje maximální efektivitu při současném svařování a obrábění valu na obou koncích v jediném pracovním cyklu (one-pass-productivity).
S KUKA Genius můžete spolu s zákazníkem nakonfigurovat velké množství technologických modulů podle jeho požadavků - a stejně tak součásti, plánování výroby a výrobní strategii budoucího uživatele.
Inovativní ovládání pro jednoduché řízení procesu svařování třením
Naše intuitivní uživatelské rozhraní zapůsobilo
Proces svařování
uživatelsky vstřícnou konfigurací a nastavením svařovacích procesů
Zálohování dat
Zadávání a ukládání dat přes rozhraní USB
Dokumentace
Dokumentace výsledků svařování díky datovým bankám, tiskárně nebo exportu do formátu PDF
Parametrizační postupy
Grafické znázornění aktuálních a archivovaných parametrizačních postupů
Řízení a monitorování
Řízení s přesností na milisekundy a monitorování všech parametrů procesu sváření
Řízení kvality
Kompletní sledovatelnost pomocí kódu datové matice. Svařovací data jsou přiřazována jednotlivým konstrukčním dílům.
Správa programů
Správa až 1 000 svařovacích programů
Znázornění hodnot a stavu
Zobrazení skutečných hodnot a parametrů i aktuálního stavu v otevřeném textu
Mnohokrát oceněná technika svařování třením od výrobce
Stroje Genius pro svařování třením byly už mnohokrát oceněny: