Vyberte si svou polohu:

Místo

KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite je virtuální ovladač robotů KUKA. Pomocí programovacího systému je možno na každém počítači offline vytvářet a optimalizovat programy. Hotové programy jsou přímo přenositelné do robotu a zajišťují okamžitou produktivitu.


Charakteristiky KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite je téměř identický se systémovým softwarem KUKA řídicího systému KR C4 a KR C5. Použitím originálního KUKA SmartHMI a syntaxe jazyka KRL odpovídá offline ovládání a programování přesně ovládání a programování robotu.

 

Programovací systém má stejné vlastnosti jako systémový software KUKA:

  • V plném rozsahu jsou k dispozici příslušná vydání systémového softwaru KUKA s veškerými funkcemi (není možné připojení hardwaru a periférií)
  • Kontrola syntaxe KRL pomocí disponibilního kompilátoru a překladače
  • Možnost vytváření proveditelných uživatelských programů KRL
  • Řízení průběhu uživatelských programů robotů v reálném čase: zlepšené doby taktu
  • Programy je možno kdykoliv a pravidelně optimalizovat na standardním počítači
  • Simulace digitálních vstupních signálů pro test zjišťování signálů v programu KRL

Výhody KUKA.OfficeLite

Okamžitá produktivita

Vytvořené programy KRL jsou přímo přenositelné do řídicího systému robotu a zajišťují okamžitou produktivitu.

Nezávislý a flexibilní díky virtuálnímu stroji

Instalace je tak nezávislá na hostitelském systému a jeho operačním systému. Je možno paralelně instalovat rozdílné verze KUKA.OfficeLite, čímž je zajištěno flexibilní použití.

Použití KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite je virtuálním robotickým kontrolérem KUKA a je přednostně určen pro offline programování a vývoj aplikací. Lze jej ale také použít v souvislosti s:

  • Školení na robotech KUKA
  • Vývoj aplikací
  • KUKA.WorkVisual 6.0 nebo vyšší

Systémové předpoklady pro KUKA.OfficeLite

  • WIN 10 nebo WIN 11 (64bit)
  • Procesor Intel I7 nebo srovnatelný
  • 8 GB RAM, 15 GB volné místo na pevném disku
  • KUKA.WorkVisual 4.0 nebo vyšší
  • Hyper-V musí být aktivována pod WIN10 nebo WIN 11.

Rozsah dodávky

  • KUKA.OfficeLite se od verze KSS 8.6 dodává jako obraz Hyper-V.

Také by vás mohlo zajímat