Řídicí systém KUKA Sunrise Cabinet nabízí výkonný, spolehlivý technický systém KUKA v malém konstrukčním provedení. Jeho flexibilní struktura a z toho plynoucí možnost rozšíření z něj činí všestranný řídicí systém. Počet hardwarových komponent, kabelů a konektorů byl značně zredukován a nahrazen řešeními na softwarovém základu. Kvalitní a odolný řídicí systém je konstruován jako bezúdržbový.
Stručný přehled všech výhod systému KUKA Sunrise Cabinet
Univerzální použití
Řídicí systém je použitelný pro všechny varianty robotů s lehkou konstrukci – pro nejvyšší flexibilitu, možnost úprav, výkon a otevřenost na nejmenším prostoru. Flexibilitu zajišťuje i velikost řídicího systému, který může být zabudován do 19" racku nebo instalován jako samostatné zařízení.
Snadná obsluha
Snadné vedení uživatele při obsluze a diagnostice přes dotykový KUKA SmartPAD.
Všestranné
Bezpečnostní, robotická, logická a procesní kontrola s integrovanou instalací senzorů: Všechno je spojeno do jednoho řídicího systému pro celé zařízení.
Data a fakta k KUKA Sunrise Cabinet
Procesor | Quadcore |
Pevný disk | HDD, SDD volitelně |
Rozhraní | USB, ethernet, DVI-I |
Druh ochrany | IP 20 |
Rozměry | 500 x 483 x 190 milimetrů (š x v x h) |
Hmotnost | 23 kilogramů |
Jmenovité připojovací napětí | AC 110 V - 230 V |
Přípustná tolerance jmenovitého napětí | +/- 10% |
Síťová frekvence | 50 Hz ± 1Hz nebo 60 Hz ± 1Hz |
Jištění ze strany sítě | 2 x 16 A setrvačné |
Okolní teplota (za provozu) | +5 °C až +45 °C |