Vyberte si svou polohu:

Místo

KUKA flexFELLOW montuje těla čerpadel

BSH Hausgeräte GmbH spoléhá do budoucna na know-how specialisty na automatizaci, firmy KUKA Systems. KUKA flexFELLOW se stará o montáž těl čerpadel ve výrobní lince na montáž myček nádobí.


Výchozí situace

BSH Hausgeräte GmbH Werk v Dillingenu je největší a nejmodernější evropská firma vyrábějící myčky na nádobí. Z pásu zde denně ve dvousměnném provozu sjede okolo 10.000 myček. Pro výrobu myček na nádobí je k dispozici celkem sedm linek.
V rámci pilotní linky již bylo po několik měsíců úspěšně testováno použití KUKA flexFELLOW. Zde se jedná o našroubování těl čerpadel v mycím prostoru. Sešroubování těl čerpadel je ergonomicky nejnáročnější činnost, protože se zaměstnanec musí kvůli sešroubování naklonit do mycího prostoru. Nyní přebírá mechanický asistent monotónní procesní krok. Kromě usnadnění práce zaměstnance přináší robotický kolega ještě další výhodu, protože svoji práci dokumentuje a podává hlášení, zda je šroubový spoj v pořádku nebo ne.

Úloha

Z pásu zde denně ve dvousměnném provozu sjede okolo 10.000 myček. Pro výrobu myček na nádobí je k dispozici celkem sedm linek. Nyní pracuje společně v lince i nový kolega. V rámci pilotní linky již bylo jeho použití po několik měsíců úspěšně testováno. Jeho jméno: KUKA flexFELLOW. Jeho výhody: pružný, citlivý a vždy připraven k použití tam, kde je potřeba. 

Der KUKA flexFELLOW zusammen mit einer Mitarbeiterin bei der Montage
Bok po boku: Dobrá spolupráce člověka a robota

Řešení

Velkou výzvou při koncipování zařízení bylo, že se nesmí změnit ruční pracoviště a automatizační řešení, KUKA flexFELLOW se musí integrovat do stávající montážní linky. KUKA flexFELLOW bylo přitom to správné automatizační řešení pro naléhavý úkol firmy BSH. Díky své citlivosti a přesnosti totiž rozpozná, jestli například tělo čerpadla správně dosedá a toto i dotlačí. 

Výhody při použití KUKA flexFELLOW:

  • Usnadnění práce zaměstnance při ergonomicky nevýhodné činnosti
  • Automatická dokumentace pracovních kroků
  • Hlášení, které šroubové spoje jsou v pořádku.

Díky své přesnosti se může KUKA flexFELLOW ve své pracovní stanici samostatně zkalibrovat, najít v režim vyhledávání šroubovaná místa, popřípadě díl dotlačit, pokud tento správně nedosedá a na závěr pevně zašroubovat čtyři šrouby.

Der KUKA flexFELLOW übernimmt die anstrengenden, monotonen Schraubarbeiten
KUKA flexFELLOW přebírá namáhavé, monotónní šroubování
KUKA flexFELLOW installs pump wells on the dishwasher production line to support the employee in the ergonomically inconvenient task.

Firma BSH ještě testuje KUKA flexFELLOW při výrobě myček nádobí. Dosud máme jen výhradně kladný ohlas. Proto věříme, že se naše automatizační řešení brzy stane pevnou součástí na pracovišti v Dillingenu

Henning Borkeloh, vicepresident, Advanced Technology Solutions, KUKA Systems GmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.