請選擇您的所在位置:

位置

KR CYBERTECH

工業機器人 KR CYBERTECH 系列提供全球市面上最全面的低負載機種類型,同時卻擁有最高的功率密度。適合用於節省空間的工作單元設計,並且能提供最優良的性能,同時後續成本也極低。


性能強勁的多功能機器人 KR CYBERTECH 產品系列是專為搬運物料所設計:可處理大型組件、進行加工、安裝、堆垛和執行氣體保護焊接。

KR CYBERTECH 系列產品的主要革新:這些工業機器人結構更精實。整合密度更高且干擾輪廓更小,為您創造更大優勢。您可從廣範的產品組合中,為每一種應用選出最合適的工業機器人。

8 - 22 負載能力(kg)

1612 - 2013 作用範圍(mm)

優點


快速和精確

KR CYBERTECH 系列的工業機器人速度極高,因此工作迅速,且精確度維持不變。

全面性的產品組合

KR CYBERTECH 系列產品適合用於加工作業、處理大型組件、安裝、堆垛和執行氣體保護焊接。未來將推出各種特殊機型。

靈活的安裝方式

設計工作單元時的規劃安全性和低成本考量:您可應因需求,將機器人安裝在地板、牆上、天花板,或是甚至在特定轉角處。

多種動力供應方式

由於採用單獨的電纜套件和能量供應管路,為您提供多種相容的動力供應方式。

更優異的運轉表現

精心設計的控制器結構在軌道上和進行定位時都能發揮平穩精細的運轉表現。

ESD-protected

The robot is protected against uncontrolled electrostatic charging or discharging as standard and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

設計修長

KR CYBERTECH 系列的特色包含修長的中央手臂設計和有如運動員般極為精簡結實的外觀造型。

Edition 機器人實現簡單自動化人入

負載等級 20 公斤的 KR CYBERTECH 亦提供 Edition 型機械手臂。這表示:正是歸功於精減功能,機器人更能專注於基本要求,並以一貫的優良品質提供可靠的技術。這使得 KR 20 Edition 機器人擁有極高經濟效益,成為自動化入門、價格敏感且講求高度靈活的細分市場,以及小型企業的極佳替代方案。無論是搬運還是測試:KR CYBERTECH KR 20 Edition 機器人為自動化流程提供可靠支援。
KUKA robot KR Cybertech

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城

KR CYBERTECH (6 轴) - 技术数据

機器人
額定總負載
最大作用半徑
環境設計型
數據表
KR 8 R2010-2
額定總負載
8 kg
最大作用半徑
2013 mm
環境設計型
標準
數據表
  • 額定總負載 8 kg
  • 最大作用半徑 2013 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
KR 12 R1810-2
額定總負載
12 kg
最大作用半徑
1813 mm
環境設計型
標準
數據表
  • 額定總負載 12 kg
  • 最大作用半徑 1813 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
KR 16 R1610-2
額定總負載
16 kg
最大作用半徑
1612 mm
環境設計型
標準
數據表
  • 額定總負載 16 kg
  • 最大作用半徑 1612 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
KR 16 R2010-2
額定總負載
16 kg
最大作用半徑
2013 mm
環境設計型
標準
數據表
  • 額定總負載 16 kg
  • 最大作用半徑 2013 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
KR 20 R1810 CR
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
1813 mm
環境設計型
無塵室
數據表
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 1813 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 無塵室
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
KR 20 R1810 F
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
1813 mm
環境設計型
鑄造
數據表
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 1813 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 鑄造
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
KR 20 R1810 HO
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
1813 mm
環境設計型
食物
數據表
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 1813 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 食物
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
KR 20 R1810-2
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
1813 mm
環境設計型
標準
數據表
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 1813 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
KR 20 R1820-2 E
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
1820 mm
環境設計型
標準
數據表
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 1820 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
KR 20 R2010 KS-F
額定總負載
20 kg
最大作用半徑
2010 mm
環境設計型
鑄造
數據表
  • 額定總負載 20 kg
  • 最大作用半徑 2010 mm
  • 結構型式 低基數
  • 環境設計型 鑄造
  • 安裝位置 地置
KR 22 R1610-2
額定總負載
22 kg
最大作用半徑
1612 mm
環境設計型
標準
數據表
  • 額定總負載 22 kg
  • 最大作用半徑 1612 mm
  • 結構型式 標準
  • 環境設計型 標準
  • 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
%x 個機器人 共 %y 個 可見