KMP 1500:适用于灵活生产流程的解决方案
针对日益提高的生产要求,即生产方案中要求反应时间更短和灵活性更高,我们提供 KUKA KMP 1500 作为解决方案。在未来的工厂中,预先设定的路径和僵化的流程已经成为过去式。因此,KUKA 开发了向机器人和机器完美地同步供应材料的自主型智能车辆。KMP 1500 可以使生产变得在过去难以想象地灵活。
KMP 1500 是一种最理想地介入生产流程的自主控制式平台。此外,该车辆还特别适用于点阵式焊装。KMP 1500 可以独立自主地运输产品,完成所有工序。
KUKA 以此向您提供一种可用来优化物流管理的生产方案。KMP 1500 以低成本的方式协助您管理仓库或在生产流程之间提供支持——仅在需要时才投入使用。
自主、灵活的仓库管理
KMP 1500 自主取出所要的工件或将已加工的工件重新放回仓库。它采用 KUKA Navigation Solution,可以在没有传统方向控制或导航元件的情况下自由通过房间。这便于整合到改变的环境中,从而提高物流管理的经济性。
负载能力强、安全和可靠
KMP 1500 的负载能力达 1500 公斤,可以在整个生产流程中安全地移动您的产品。它符合所有必要的相关安全标准,而且还最为灵活。内置的安全激光扫描仪可以实现生产中的自主导航。
KMP 1500:生产设备自动化的下一个步
KMP 1500 的基本模块是移动式平台。它拥有一系列使其成为灵活生产流程出色解决方案的特点:
- 安全方面的特点:四个急停开关、方向指示闪光灯、LED 信号灯以及两个激光扫描仪及用于 360 度监控的安全传感器和警告传感器
- 能源和电源:锂离子充电电池组,电量为 54 Ah,最短使用时间为三小时,可以通过线充或座充充电
- 无线接口:可以进行无线配置和编程,遥控
- 硬件组件:车身、KUKA 马达、实心轴、摇臂轴、连接车轮系统的变速器
- KUKA Navigation Solution Basic:该成熟的导航系统使移动式平台可以自主移动通过房间——没有碰撞危险和人工标记。
- KUKA Sunrise.OS:内置的 KUKA Sunrise.OS 控制系统包含了标准机器人所需的所有接口并且拆卸方便。
- KUKA Mecanum 车轮:基于 Mecanum 车轮的 KUKA omniMove 驱动技术可以让 KMP 1500 沿任意方向移动,并确保 KMP 1500 在狭窄的空间中也能导航至所需的位置上。
KMP 1500:可选组件
KMP 1500 采用模块结构,应用广泛,并且可以扩展辅助功能。以下特性选项可供使用:
- 电子升降系统
- 用于充电的底部接触片
- Alltrac 充电器
- 无线遥控器
- 扩展为 106 Ah 的锂离子电池,使用时间至少八小时