KMP 600W-C-U
随着仓储业的不断升级和发展,实现仓储智能化已成为时代趋势。面对瞬息万变的市场,不断升高的人力成本,库卡中国全新推出移动机器人KMP600W-C-U diffDrive,以智能灵活、稳定高效为特征,致力于提高作业效率降低人工成本,实现真正的无人化作业。
KMP 600i-C 产品特性
导航性能卓越
- 基于KUKA Navigation Solution的二维码导航,稳定可靠
- 高导航定位精度,精确至毫米级
- 最小货架摆放间距60mm
造型精巧出众
- 出色外观设计
- 模块化、标准化设计
高安全性和可靠性
- 符合系统级NRTL、FCC认证
- 单线激光+触碰传感器
- 声音报警+灯光示警+急停按钮*2
- 支持PL-d级安全无线系统,多车安全停止
性能优越
- 差速驱动,转向灵活
- 最大顶升600kg负载
- 最大速度2.0m/s,工作效率高
- 路面适应性强,具备防打滑功能
智能充电管理
- LFP电池,更安全
- 高续航,一次充电可使用8小时
- 自主充电,7x24小时不间断运行
应用场景
- 适配仓储物流场景
智能灵活
- 货架定位识别与位置纠偏
- 丢码自动巡回,动态纠偏,系统鲁棒性高
高扩展性
- 支持5G通讯*
- 支持客户定制
- KMP+*
您是否有兴趣了解AMR产品的更多信息?
在选择自动化移动解决方案时,我们的机器人专家很乐意为您提供相关建议。我们还会在您规划、实施和优化当前自动化流程时为您提供支持。