选择您所在的地点:

位置

选择语言:

  • 中文 / Chinese

KMP 1500i

随着制造业的不断升级和发展,实现工厂智能化已成为时代趋势,面对瞬息万变的市场,不断升高的人力成本,库卡中国全新推出移动机器人KMP 1500i,以智能灵活、稳定高效为特征,致力于提高作业效率,降低人工成本,实现真正的无人化。


为何选择 KMP 1500i?

KMP 1500i 基于KUKA Navigation Solution 导航解决方案,融合激光SLAM二维码导航视觉SLAM导航,更柔性,更智能,更高效。
库卡移动机器人 KMP 1500i
库卡移动机器人 KMP 1500i

KMP 1500i 的工作场景 

KMP 1500i 正在运输扇叶
KMP 1500i 正在运输货物
KMP 1500i 正在运输库卡机器人

KMP 1500i 产品参数

  • 基础参数

    • 外形尺寸:1180×820×255mm
    • 最小转弯半径:1242mm
    • 升举高度:60mm
    • 自重:230kg
    • 额定负载:1500kg
    • 导航方式:Slam&二维码
    • 显示屏:具备
  • 安全保护

    • 避障方式:前激光雷达+前3D避障+后3D避障+前TOF避障
    • 碰撞传感器:四周包围
    • 急停按钮:四周,四个按钮
    • 声音警报:配备
    • 灯光警报:四周
    • 镭射警示灯:配备
    • 货架检测:配备
  • 运动性能

    • 最大运行速度(空载):1.8m/s
    • 最大运行速度(负载):1.5m/s
    • 定位精度:±10mm,±1°
    • 爬坡角度:5%
    • 过坎能力:10mm
    • 过沟能力:30mm
  • 电池参数

    • 电池类型:48V,LPF
    • 电池续航:8h
    • 充电时间:≤1.5h
    • 充电方式:自动/手动充电

KMP 1500i 产品特性


   导航性能卓越

  • 融合激光 SLAM、二维码导航与视觉 SLAM 导航
  • 德国 SLAM 算法,先进可靠
  • 高导航定位精度,精确至毫米级
  • 高动态适应环境,可适应环境动态变化率 55%
  • 高灵活性,快速现场部署

   造型精巧出众

  • 出色外观
  • 液晶显示屏
  • LED 灯光设计
  • 良好的人机交互
  • 模块化、标准化设计

   360° 全方位安全保护

  • 单线激光+3D相机+触碰传感器
  • 低矮障碍物与悬空障碍物检测
  • 声音报警+灯光示警+急停按钮 *4
  • 点 TOF 激光 & 后方 3D 相机避障,使防护更加全面


    高扩展性

  • 支持 5G 通讯 *
  • 后方 3D 避障
  • 支持客户定制 
  • AMR+*


    应用场景
  • 适配工业制造场景、仓储物流

   性能优越

  • 差速驱动,转向灵活
  • 最大速度 1.8m/s,工作效率高
  • 机动性强,可轻松进出电梯
  • 路面适应性强,具备防打滑功能
  • 具备顶升最大1.5T负载


    智能充电管理

  • LFP 电池,更安全
  • 高续航,一次充电可使用 8 小时
  • 自主充电,7×24 小时不间断运行


    智能灵活
  • 3D 相机避障,自主规划路径
  • 动态识别与调整进入货架

您是否有兴趣了解AMR产品的更多信息?

在选择自动化移动解决方案时,我们的机器人专家很乐意为您提供相关建议。我们还会在您规划、实施和优化当前自动化流程时为您提供支持。

更多类似自主移动机器人产品