选择您所在的地点:

国家和地区

选择语言:

  • 中文 / Chinese
  • 中文 / Chinese
  • 中文 / Chinese

KMP 3000i

KMP 3000i是一款负载3000kg的全向移动的潜伏式移动机器人,具备高通行能力,大功率 充电,紧凑体积等特点。


为何选择 KMP 3000i?

用于光伏晶棒搬运,锂电PACK线,汽车制造冲压焊装线,工程机械零部件搬运等场景,可显著提高转运效率,实现作业
智能化,降低作业成本。
库卡移动机器人 KMP 3000i

KMP 3000i 的工作场景

KMP 3000i 场景应用

  • 光伏

    高精度融合导航,在晶棒搬运场景中替代过去人工搬运的方式,在降低搬运风险提高搬运效率的同时,实现整个生产环节无人化,并提供洁净等级,和防爆车型定制。
  • 锂电

    实现锂电PACK工艺中物料搬运或者以车代线的柔性生产搬运作业,具备地面无线充电,人车协同作业等能力。
  • 汽车

    大负载,全向移动能力,能够在狭窄或者复杂的通路中实现汽车零部件冲压模具搬运,焊接结构件的搬运,以及部分车型总装线搬运。
  • 工程机械

    贯通式顶升板,3000kg负载能力,紧凑体积,匹配各种传统以及新能源工程机械零部件搬运。

KMP 3000i 产品特性


重载全向移动,高通行能力

  • 差速舵轮全向驱动
  • 最大速度1.2m/s
  • 主动识别和避障
  • 3000kg大负载

安全可靠的举升机构

  • 液压举升
  • 举升行程100mm
  • 贯通式顶升板

360°覆盖,全维度防护

  • 双激光雷达360°覆盖
  • 360°安全触边可选
  • 急停按钮
  • 3D 避障相机

易维护设计,提高维保效率

  • 侧抽式电池更换
  • 触边模块化易拆装
  • 叉车抬升维护能力

大功率充电,便捷高效

  • 6000W大功率,2h快速充电
  • 可选配地面感应无线充电

多融合导航

  • SLAM/QR导航
  • 可手柄控制

您是否有兴趣了解AMR产品的更多信息?

在选择自动化移动解决方案时,我们的机器人专家很乐意为您提供相关建议。我们还会在您规划、实施和优化当前自动化流程时为您提供支持。