选择您所在的地点:

位置

KMP 600P

KMP 600P 是一款紧凑型全能机器人,可搬运重达 600 千克的货物,特别适合狭窄的生产环境。这款自主移动机器人 (AMR) 具有极为优异的性价比,采用感应式充电技术,可实现全天候 24 小时运行,并有助于延长电池使用寿命。


轻松集成到每个生产流程中

KMP 600P 是实现内部物流系统优化的完美解决方案。可协助大幅改善仓储流程,提高装配流水线的灵活性,使复杂工业环境中的物料流动更加高效。该平台与 VDA 5050 兼容,因此可以简单快速地集成到现有的每个生产过程中980 x 686 x 270 mm 的设计尺寸非常紧凑,加上采用差速驱动技术,具有可灵活移动的巨大优势:不仅可以向前和向后行驶,还可以原地转弯并以定义的半径转弯。可以通过远程控制器在地面上选择 SLAM 导航QR 码,后者有利于频繁变化的生产环境。

KMP 600P 机器人在内部物流中的多样化应用

  • 工站和生产线的物料供应

    从仓库到工站,再到流水线和预装配线,实现高效即时 (Just-in-Time) 物料供应。

  • 流程链

    在工站之间自主搬运货物和工件,实现更灵活的生产过程。
  • 点对点搬运

    自主移动机器人 (AMR) 可靠执行传统的点对点搬运。

KMP 600P 满足所有内部物流要求 – 灵活、高效且安全 


自主导航

    • 自动导航:SLAM 方法
    • 移动平台下方的摄像机可读取 QR 码,确保 ±5mm 的高定位精度
    • 具有 AI 功能的无代码平台(KUKA.AMR Fleet 软件)可简单集成、操作和维护
    • 通过 Wi-Fi 连接,支持 5G 技术

最高安全标准 

  • 用于可靠识别障碍物的激光扫描仪
  • 两个 3D 视觉系统识别障碍物和人员,有效保护 AMR、货物和员工
  • 安全栏用于提高平台安全性
  • 声光信号以及 4 个紧急停止开关(设于平台的每个角落)

智能充电管理 

  • 磷酸铁锂电池可持续运行长达 8 小时
  • 感应式充电可实现全天候 24 小时运行,并可显著延长电池使用寿命
  • 采用单相电源,无需安装专用电源
  • 充电 1 小时可将电量从 20 % 提升到 80 %

应用灵活的附加功能 

  • 带有经加工孔栅(用于销钉等)的升降机
  • 升降高度:80 mm
  • 最高速度:无负载:2 m/s;有负载:1.5 m/s
  • 平台上用于 QR 码负载识别的视觉系统
  • 用于通知、警报、音乐的声音模块

您是否希望将自主移动机器人集成到您的流程中?

我们的移动机器人专家将竭诚为您在选择机器人、开发和实施过程中提供咨询服务。此外,我们还提供优质的售后支持服务。

国际认证的最高安全性

KMP 600P 具有 IP54 防护级别可避免受到溅水和灰尘的影响。此外,顶部的 QR 码阅读器可识别负载的物品。因此,移动平台可以避免错误装载并提高货物的可追溯性。在空间内移动时,两个 3D 视觉系统可保护平台、货物和装备:能够可靠地识别出并避开障碍物。

通过国际 CE 和 UL 认证,确保最大程度的安全性。如此还可以让集成商的工作更为轻松;KUKA 与第三方合作伙伴德国莱因 TÜV 集团 (TÜV Rheinland) 的合作便是最佳证明。

效率与用户友好性的结合

感应式充电可实现全天候 24 小时运行并降低总体拥有成本 (TCO)

KMP 600P 能够自主前往传导充电站充电。尤其是新的感应式充电技术在持续生产过程中显著提升效率:AMR 停靠在可灵活集成到流程中的感应式充电板上。由于非接触式充电的充电时间短,可以利用 AMR 不移动时的休息时间进行充电。用这种方式,就可以实现不间断运行。此外,这种方式还有助于显著延长电池的使用寿命。这对总运营成本产生积极影响。

感应式充电可确保持续能源供应,进一步提高 AMR(自主移动机器人)的效率。

轻松维护:快速接近操作所有组件

得益于易于维护理念,AMR 非常易于维护。由于采用模块化结构设计,所有组件都易于接近操作,并且可以快速且经济高效地更换。只需松开几个螺钉,即可轻松拆下黑色升降板。感应式充电线圈也易于拆卸。通过维护开口,可以在几分钟内更换关键部件

易于维护理念通过简化和加快维护工作来帮助降低总体拥有成本 (TCO)。

简单直观的配置,无需编程

借助用户友好且直观的 KUKA.AMR Fleet 软件,无需任何程序代码即可轻松地投入运行。尤其得益于易于理解的拖放功能和丰富的函数库,可以快速优化工作流程。例如,可以在地图上直观地重新规划或修改 AMR 路线。配置平台时不需要特殊编程,从而节省了时间和资源。