在波兹南的 ITM 贸易展销会上,Hannex 和 KUKA 最终达成了交易。KUKA 在自动化领域的丰富经验以及 KUKA 解决方案在可靠性方面的良好口碑成为影响交易决策的关键因素,当然,喷漆机器人自身易于编程和集成到设施的特性也功不可没。另一个决定性因素是包括便捷售后服务在内的专业技术支持,以及与 KUKA 紧密合作的杰出集成商。
KUKA 汽车喷漆机器人 KR AGILUS以其精度、速度和可靠性使客户为之折服
KUKA 提供的喷漆机器人是设计紧凑的 KR AGILUS 机器人,与竞品相比具有及其突出的可达距离,便于有效地组织工作站。尤其值得称道的是其强大的致动器,让机器人具备了卓越的效率和精度。喷漆车间采用机器人的最大负载规格,即10 kg,这不是为了承载更大重量,而是为了延长使用寿命。每天,机械手臂都要承载大约 3kg 的负载,全速运转,不懈工作。在使用一年之后,没有发现磨损和撕裂迹象,也没出现致动器性能下降或精度改变的情况。这意味着更低的维修成本直接转化为更短的投资回报周期。