选择您所在的地点:

位置

小型机器人 KR 4 AGILUS 超紧凑、无干扰设计与最佳性能的完美结合

KUKA 的新型 KR 4 AGILUS:设计精巧,性能始终恰如所需

KUKA 自十月起上市的新型 KR 4 AGILUS 将有望成为小型机器人排行榜状元的热门候选人。精巧型机器人的设计更适合电子工业中基于机器人技术的自动化生产,以及其他行业中的搬运任务。

2020年8月7日


几乎毫无限制地用于电子工业的小型机器人技术

无论是在狭小的自动化工作单元中,还是在空间受限的生产环境中,乃至对于高要求的应用场景,新的 KUKA 小型机器人 KR 4 AGILUS 都能从容应对。这款载荷等级不超过 4 kg 的新型号在自动化生产流程中的应用可能性几乎毫无限制,既可以用于电子工业,也适合许多其他行业。例如,这款机器人可以安装在任何位置:地面、墙壁或天花板,采用任意角度。

更多功能和可能性以适合电子工业中基于机器人技术的自动化生产

这款机器人能够迅速、平稳地移动不超过 4 kg 的重物。扩大后的作用范围达到 600 mm,因为工作范围扩展了几乎 40% 而使它具备了更多的应用可能性,而且即便在狭小的空间中也能确保很高的准度。KR 4 AGILUS 在重复精度和循环时间方面展现了自己的实力:每个工作步骤最大 0.02 mm 偏差,一次循环时间小于 0.4 秒(小型 Adept 循环),这款机器人凭借如此实力冲上性能之巅。维护费用合理:以非常小的保养成本实现更长使用寿命。
KUKA 的 KR 4 AGILUS:更适合电子工业的小型机器人技术

我们新推出的 4 kg 级小型机器人是一名真正的“实干家”, 适合众多自动化任务,无论是电子工业还是其他行业。

Markus Hollfelder-Asam,KUKA 的产品组合经理
KR 4 AGILUS 提供很多接口,使其可以连接大量的外围设备。

新型 KR 4 AGILUS 在各种环境中游刃有余

达到 IP40 防护等级的 KR 4 AGILUS 准备充分,例如 0 - 55 度的温度均属于其舒适范围。其可靠性得到 TÜV 认证、欧洲 CE 认证以及美国 UL 认证等等,这些均是优异品质的标志。即使用于处理敏感的零件,KR 4 AGILUS 的用户也无需担心:这款机器人可避免不受控制的静电充电或放电 (ESD) 造成的损害,对于敏感的任务同样准备充分。
KUKA 的新型 KR 4 AGILUS:设计精巧,性能始终恰如所需

KUKA 最新的控制技术

“KR 4 AGILUS 不仅是填补了我们 KUKA 产品组合的空白,”KUKA 的产品组合经理 Markus Hollfelder-Asam 如此认为。“我们新推出的 4 kg 级小型机器人是一名真正的‘实干家’,适合众多自动化任务,无论是电子工业还是其他行业。”KR 4 AGILUS 提供很多接口,使其可以连接大量的外围设备并扩大应用可能性。且最好的一点是:这款小型机器人采用了 KUKA 最新的控制技术,即配有最新版本系统软件 KSS 8.7 的 KR C5 micro 控制器,确保其对任务的控制和解决更为高效。