KUKA 推出 30 至 70 公斤负载级别的全新产品系列 – 接替 KR 60-3 的 KR IONTEC
无论是地面、墙壁还是倾斜位置,KR IONTEC 可以在任何安装位置使用。在已安装的机器人上可以改装 30 至 70 kg 的负载,这也提高了其灵活性。此外,新型 KR IONTEC 以高达 3100 mm 的作用范围拥有同级别中较大的工作区域。由于占地面积缩小了 30%,并且干扰轮廓精简了 10%,因此机器人所需空间更少,从而实现了紧凑的工作单元设计。
KUKA 向市场推出全新的产品系列。KR IONTEC 接替 KR 60-3,在灵活性方面为中等负载级别树立了标准。此外,它拥有同级别中范围较大的工作区域,专为应用于传统和数字生产环境而打造。
2020年1月15日