选择您所在的地点:

国家和地区

食品工业中的自动化

供应原材料,加工食品,进行包装和堆垛,并为运输做准备——这些 KUKA 机器人全都可以做到。我们的整体自动化产品帮助您快速高效掌握食品工业中的应用。


整条生产链上的智能灵活自动化

从供应到配送——战线遍布全球。

食品工业的流程链往往从原材料供应开始。而这正是 KUKA 的着力点——并与 KUKA 集团旗下的 Swisslog 公司及其他合作伙伴一起,实施适用于物流流程、仓库和配送中心的自动化解决方案。此外,KUKA 可使食品加工的几乎其他所有步骤实现智能自动化。优势:生产效率更高,成本低,并且流程始终保持恒定的高品质

  • 供应 & 卸垛

    机动、强大、作业范围广


    我们为您提供的机器人技术解决方案:


    客户示例:食品堆垛
  • 初级与次级食品的搬运

    快速、精确、卫生


    我们为您提供的机器人技术解决方案:

    • KR DELTA HM(负载能力 3 kg)、KR AGILUS HM(六轴机器人,负载能力 6-10 kg)– 卫生机械型机器人全部由不锈钢制造,易于清洁和消毒。部件经美国食品药品监督管理局 (FDA) 认证。
    • KR AGILUS HO(六轴机器人,负载能力 6-10 kg)– 该款机器的所有轴均涂有食品级润滑剂,易于清洁和消毒。
    • KUKA.PickControl – 用于输送器跟踪且集成了图像处理功能的软件

    客户示例:食品的搬运和加工
  • 堆垛

    极其强大、快速、灵活


    我们为您提供的机器人技术解决方案:

  • 拣放

    超快、超干净、无故障


    我们为您提供的机器人技术解决方案:

    • KR DELTA HM(负载能力 3 kg)、KR AGILUS HM(六轴机器人,负载能力 6-10 kg)– 卫生机械型机器人全部由不锈钢制造,易于清洁和获得 FDA 认证消毒,部件经美国食品药品监督管理局 (FDA) 认证。
    • KR AGILUS HO(六轴机器人,负载能力 6-10 kg)– 该款机器人的所有轴均涂有食品级润滑剂,易于清洁和消毒。
    • KR SCARA – 超紧凑型机器人,为实现最高性能量身定制
    • KMP 600S (AGV) – 动态环境下的材料运输
    • 适合所有安装位置的标准机器人 – KR CYBERTECH(负载能力 8-22 kg)、KR IONTEC(负载能力 20-70 kg)
    • KUKA.PickControl – 该软件确保最佳的物料流
    • KUKA.VisionTech – 用于 2D 目标识别、质量检查以及代码和 OCR 识别的软件。
    • KUKA.ConveyorTech – 该软件使机器人的操作自动匹配流水线和输送带的运动。

    客户示例:食品的拾取 & 放置
  • 配送

    加快运输速度,更快到达最终客户


    我们为您提供的机器人技术解决方案:


    客户示例:物流解决方案

KUKA 与众不同:一条龙服务

快速卫生的机器人技术、扎实深入的食品工业核心知识,以及全球化客户服务

KUKA 的产品组合包含了适合现代食品企业使用的诸多机器:有的满足行业的极高卫生要求,有的作为冷库专用型号,有的涂有食品级润滑剂,并且具有各种各样的负载级别。为提高灵活性,我们提供了移动平台和用于重要流程步骤的理想软件,如搬运拣放码垛任务

  • 机器人 & 仓储解决方案

    • 食品级机器人技术
    • 有多种负载能力的机器人
    • 用于低温冷冻行业的卸码垛机器人
    • 输送装置和自动导引运输车 (AGV)
    • 仓储 & 物流解决方案 
    用于食品行业的机器人技术
  • 智能软件

    • 应用特定的软件包
    • 针对每个流程步骤
    • 虚拟调试
    • 离线编程
    了解 KUKA 软件
  • 全球全方位服务

    • 全天候为客户提供支持
    • 丰富的电子服务产品组合
    • 全球合作伙伴网络
    • 可行性研究、测试设置
    • 虚拟仿真
    • 编程服务
    • 提供现场或数字化员工培训
    KUKA 服务
  • 合作伙伴

    • 初级加工时的搬运
    • 次级应用的搬运
    • 堆垛
    • 拣放
    • 内部物流解决方案
    查看参考资料

配备库卡机器人的理想场所

快速搬运机器人,还可拥有符合卫生标准的设计

高水平的堆垛 & 搬运

灵活的包装机器人 – 安装在地面上、天花板上或墙壁上

内部物流解决方案和仓库自动化

KUKA 机器人在不同行业均有出色表现:肉类加工、烘焙食品、奶制品等

  • 肉类加工

    • 屠宰场初步分切
    • 肉块拣拾/包装
    • 分拣腊肠条
    • 堆垛罐装小香肠
  • 蛋白质和肉类替代品

    • 加工昆虫蛋白粉
    • 插入植物肉汉堡饼
    • 堆放冷冻蔬菜产品
    • 切割替代蛋白质
  • 奶制品

    • 奶酪去皮和切割
    • 搬运意大利干酪块
    • 清洁奶酪模具
    • 堆垛酸奶杯
  • 烘焙食品 & 谷物

    • 切面包和蛋糕
    • 堆垛运输筐装的法棍面包
    • 搬运装料的烤盘
    • 将面粉袋送入运输物流
  • 水果 & 蔬菜

    • 按颜色分拣辣椒
    • 堆垛水果蔬菜
    • 切掉土豆坏的部分
    • 组配空的蔬菜筐
  • 糖果 & 冰淇淋

    • 充填巧克力模具
    • 包装巧克力棒
    • 分拣饼干
    • 在冷库中堆垛冰淇淋

  • 熟食

    • 在披萨饼上涂抹番茄酱
    • 包装三明治
    • 堆垛意大利千层面以便后续包装
    • 堆垛速溶汤粉
  • 餐饮服务

    • 准备饮料
    • 制作三明治
    • 摆放托盘
    • 准备和提供膳食

实现强劲性能的智能软件

操作简便,编程快速直观

发现您附近的集成商