选择您所在的地点:

位置

Metaalbewerkingen automatiseren

自动化金属行业机器人

金属行业是重要的工业之一,基于机器人的金属行业自动化解决方案因此变得非常关键。 它需要到细小细节和保持在极端环境下的杰出工作性能。 利用 KUKA 金属行业和自动化金属机器人解决方案,您可以高效率地来满足这些要求。


KUKA和金属行业:成功的合作伙伴关系

无论是一般工业、汽车供应商还是铸造和锻造行业,他们的许多要求使金属行业成为市场上有高质量要求的行业之一。 我们多年的金属行业经验使我们能够服务所有领域 - 并提供为每个金属加工过程定制高效的解决方案。无论是一般工业、汽车供应商还是铸造和锻造行业,他们的许多要求使金属行业成为市场上有高质量要求的行业之一。 我们多年的经验使我们能够服务所有领域 - 并提供为每个金属加工过程定制高效的解决方案。

金属工业所有部门专门技术的示范

我们看到近年来在一般行业对自动化解决方案的需求不断增长,并且迅速作出反应。 我们的电池和自动化解决方案正在逐渐取代手动或不太灵活的自动化流程。

我们还提供创新的、适应金属加工自动化的生产方法,如摩擦焊接(friction welding),摩擦搅拌焊接(friction stir welding)或磁力焊接(magnetarc welding)。我们可以因此生产高质量的新材料焊接,例如电缆中的铝和铜。

Metaalbewerking
重金属加工的自动化工艺:KR QUANTEC在摩擦搅拌焊接(friction stir welding)。

工业4.0和铸造行业的新要求

铝铸件对在细节精度和精度方面的要求增加了。工业4.0特别是需要用于智能生产的新概念。在铸造行业,网络控制系统、高效的铸造工艺和可配置电池是我们的金属加工自动化解决方案的特点。我们提供整个金属加工铸造过程 - 从自动化核心生产,核心处理和加工到铸造机器和后处理的支援。这包括首先去毛刺,锯切,钻孔和铣削
 

与KSM Castings的合作反映,生产商可以使用KUKA金属加工自动化解决方案来提高铸造工艺的效率。该公司在美国为汽车制造商生产齿轮箱,并从KUKA的新型双面灌装线获得巨大利润。 因此,KSM铸造铝铸件的生产速度显着提高。

Metaalbewerking
极端条件下的机器人:KR QUANTEC nano F专用机器非常适合金属行业的苛刻任务。 

未来主导的金属工业解决方案

作为机器人的自动化解决方案和工业 4.0的先驱,我们KUKA拥有适合的流程,技术和机器人产品,在各个应用领域提供优异质量:

  • 例如,KUKA提供不同的工业机器人,这些机器人因满足金属工业加工自动化的特殊要求而被定制,例如在超过1250摄氏度的温度下的锻造。我们的机器人特別为了特殊的环境而设计的,特别是热或潮湿环境。
  • 使用灵活的生产单元,如预制和即用型机器人单元KUKA flexibleCELL laser激光,您可以精准、轻松地自动化您的生产。
  • 我们的ready2-solutions解决方案还使中小型企业受益于自动化的优势:它们包括匹配的硬件,如燃烧器,焊丝馈送和焊接电流源。所包含的软件包确保每个系统实现优异的金属工业加工自动化结果。

 

我们为您提供高科技金属加工机器人产品和解决方案以补足工人的工作。通过我们对金属加工生产链的全面了解,我们帮助您挖掘更多自动化选项,并加强您的竞争力。

 

KUKA致力于为所有客户提供解决方案,确保工作准确到位。 创新的软件技术,如 KUKA.ArcTech 或 KUKA.SeamTechFinding,能够快速配置和评估焊缝和数据。

KR 1000 titan: 金属行业的巨人

专为金属行业设计:KUKA重型机器人KR 1000 Titan。

发现您附近的集成商

相关内容