选择您所在的地点:

国家和地区

Ontbramen

去毛刺

为了在完成铸造过程后准确、迅速、有效地去除部件上的浇口、浇道和工艺相关的突出物,铸造市场上普遍采用去毛刺技术。


去毛刺:技术

采用不同的铸造工艺时,边沿上会形成所谓的细飞边或突出物。这些边沿有时十分锐利,一方面会影响最终产品的功能,另一方面也隐藏着很大的受伤风险。

因此在制造金属件时,必须在修整时去除这些突出物。这里说的是加工或去毛刺技术。

去毛刺:优点

KUKA 去毛刺机产品系列 SEP 08 至 SEP 22 可涵盖 30 吨至 300 吨范围。这一产品组合可使生产的生产率及效率更大化,同时具有诸多优点:
  • 导向柱间隙少、压机机座刚性强,可确保精准切割
  • 优异的精度、速度和长寿命
  • 通过在一台夹紧装置中在不同层面上去毛刺和加工,实现很高的经济性

新一代控制系统将 reisPAD 成功的操作和编程逻辑运用到压机领域。因此,操作员可获得提供了流程可视化的直观操作界面,它可与通常站在“旁边”的机器人的操作界面媲美。