Escolha a sua localização:

Localização

Ontbramen

Rebarbamento

No ramo da fundição aplica-se a tecnologia do rebarbamento para, após o processo de fundição, livrar os componentes de forma precisa, rápida e eficiente de jitos, escorrimentos de fundição e outros excessos relevantes de processo.


Rebarbamento: a tecnologia

Nos diferentes processos de fundição podem se formar as chamadas lentejoulas ou excessos nos cantos. Esses cantos, muitas vezes vivos, podem não apenas prejudicar o funcionamento do produto final ou mas também causar um elevado risco de ferimentos.

Por esse motivo, na fabricação de peças de metal, esses excessos devem ser removidos durante o processo de acabamento. Aqui se fala da tecnologia de desbaste ou rebarbamento.

Rebarbamento: as vantagens

Com a família de produtos de prensas de rebarbamento SEP 08 até SEP 22, a KUKA cobre a faixa de 30 toneladas até 300 toneladas. Este portfolio de produtos maximiza a produtividade e a eficiência da sua produção e oferece inúmeras vantagens:
  • Guias de colunas com pouca folga e armações de prensas resistentes à flexão para cortes precisos
  • Excelente precisão, rapidez e longa vida útil
  • Elevada eficiência de custos através do rebarbamento e usinagem de diversos níveis em apenas uma fixação

A bem-sucedida lógica de operação e de programação do reisPAD é transmitida ao ambiente das prensas através da nova geração de comando. Com isso os operadores são providos de uma interface de operação intuitiva com visualização de processo, que é comparável com aquela do robô que normalmente está bem ao lado.

Você também pode estar interessado em