Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

KUKA ready2_educate

Ô đào tạo di động hoàn toàn phù hợp để bước vào thế giới người máy. Gói khởi động hoàn chỉnh đặc biệt nhắm đến các trường học, trường cao đẳng và các cơ sở đào tạo trong công ty.


Để học những kiến thức cơ bản về rô-bốt một cách tối ưu

Từ nhiệm vụ hàng loạt đơn giản đến quy trình đường dẫn phức tạp và lập trình logic tương ứng

Với ô đào tạo ready2_educate, những công nhân lành nghề trong tương lai sẽ thực hành việc sử dụng rô-bốt công nghiệp. Bằng cách này họ được đào tạo tối ưu về người máy. Ô đào tạo dạng mô-đun được trang bị rô-bốt nhỏ KR 4 AGILUS và điều khiển vi mô KR C5 tân tiến của chúng tôi – và đã được trang bị và cấu hình sẵn cho các ứng dụng giáo khoa đặc biệt.

Ô đào tạo KUKA mang lại cho bạn những ưu điểm gì?

  • Thân thiện với người dùng

    • Được cấu hình sẵn và sẵn sàng để sử dụng
    • Bao gồm các chương trình và bài tập mẫu
    • Bao gồm bộ kẹp và một số phôi gia công
    • Tiếp cận thông qua hai cửa sổ trượt
  • Linh hoạt

    • Thích hợp cho các vị trí nhiệm vụ khác nhau
    • Mức độ khó khác nhau.
    • Giải pháp có thể mở rộng để giảm thiểu các khoản đầu tư đầu vào
    • Có thể có giao diện với các hệ thống bên ngoài
  • Nhanh nhẹn

    • Các gói tùy chọn và ứng dụng bổ sung để điều chỉnh ô phù hợp với trình độ đào tạo của bạn
    • Khu vực ứng dụng thứ hai cho các tác vụ riêng lẻ
  • Tiết kiệm không gian

    • Tìm vị trí trong mọi phòng đào tạo
    • Có thể được di chuyển bằng xe nâng
    • Phù hợp với các cửa tiêu chuẩn và trong thang máy tải khách thông thường
Các bài tập và mức độ khó có thể được thiết kế riêng bằng cách định vị lại vị trí các thành phần ứng dụng trên lưới của các tấm ứng dụng

Tùy chỉnh đào tạo trên rô-bốt

Tổng quan tất cả các giai đoạn mở rộng

Bạn có quyền lựa chọn và có thể thiết kế ô của mình theo cách khác nếu bạn muốn, để nó đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn. Hãy xem các khả năng tùy chọn mà hai ô đào tạo sau cung cấp cho bạn với một khoản chi phí bổ sung.


Các tùy chọn/ô đào tạo ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(tầm nhìn được chuẩn bị)
Gói ứng dụng pro
Gói ứng dụng PLC
Gói ứng dụng Vision Không tương thích
Tùy chọn ổ đĩa sẵn sàng đèn UL
Tùy chọn tấm phân phối tải trọng
Tùy chọn đèn sóng
Tùy chọn cuộn cáp smartPAD
Giao diện phương tiện (Mô-đun HAN) Không tương thích Tích hợp

✔- tùy chọn, với một khoản phụ phí

Dữ liệu kĩ thuật về ô đào tạo ready2_educate

  • Rô-bốt: KR 4 AGILUS (Tải trọng treo 4 kg, phạm vi 600 mm)
  • Kết nối mạng: AC 1x 200 V - 240 V
  • Khí nén:  6 - 8 bar
  • Trọng lượng: 390 kg
  • Độ cao: 1860 mm
  • Chiều rộng: 1200 mm
  • Độ sâu: 900 mm / 880 mm không có cảm biến an toàn được cài đặt

Gói tài liệu đào tạo cho ô đào tạo ready2_educate của bạn

Các tài liệu đào tạo hướng đến các giảng viên trong các trường (cao đẳng), đại học và các hội thảo tập huấn. Chúng được điều chỉnh cho phù hợp với ứng dụng đào tạo và cho phép tiếp cận nhanh chóng.