Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

KR DELTA

KR DELTA Rô-bốt với thiết kế vệ sinh

Rô-bốt tốc độ cao với thiết kế máy vệ sinh cho các ứng dụng gắp và đặt ở tốc độ cao trong một loạt các ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe như thực phẩm, dược phẩm và điện tử.


Vệ sinh ở mức độ cao.
Rô-bốt KUKA DELTA được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện cực kỳ nhạy cảm.

Nhờ thân máy bằng thép không gỉ, KR DELTA được trang bị lý tưởng cho các vùng nhạy cảm về vấn đề vệ sinh, ví dụ như tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, thuốc hoặc các thành phần điện tử. 

Vỏ thép không gỉ chống ăn mòn của rô-bốt được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn thực phẩm LFGB của Đức và FDA Hoa Kỳ và đồng thời đáp ứng chứng nhận CE của Châu Âu của Mỹ và chứng nhận chức năng an toàn TÜV của Đức. Rô-bốt được bảo vệ khỏi bụi và độ ẩm theo cấp bảo vệ IP 67 và do đó cũng có thể được làm sạch dưới áp suất cao và bằng các chất tẩy rửa có tính kiềm hoặc axit.


 

Loại rô-bốt này hoàn hảo cho các nhiệm vụ gắp và đặt tốc độ cao, bao gồm cả trong lĩnh vực thực phẩm

Với tốc độ cao và độ chính xác, động học DELTA đặc biệt thích hợp cho các ngành công nghiệp nhạy cảm như thực phẩm, điện tử và công nghiệp dược phẩm.

Giá trị hạng nhất đảm bảo tự động hóa an toàn và tính kinh tế bền vững

Rô-bốt được điều khiển bằng bộ điều khiển rô-bốt KR C5 micro giúp tiết kiệm năng lượng gần 35% so với thế hệ trước và đồng thời yêu cầu ít không gian hơn an toàn hơn. Điều này cũng có những ảnh hưởng đến hiệu suất: Với thời gian chu kỳ lên đến 0,5 giây, sự kết hợp của KR C5 micro và KR DELTA hoàn toàn phù hợp để xử lý các nhiệm vụ, ví dụ như trong ngành công nghiệp thực phẩm. Với các bánh răng và khớp cầu được bao bọc bằng vật liệu tự bôi trơn, nó rất ít phải bảo dưỡng. Theo đó các động cơ của nó được gắn trực tiếp vào đế. 

  • Vệ sinh 

    • Được chế tạo hoàn toàn bằng thép không gỉ
    • Dễ dàng làm sạch và khử trùng
    • Mức bảo vệ cao IP 67 cho toàn bộ rô-bốt và IP 69K cho trục 4
    • Chống chịu nhiệt độ và khả năng chống ăn mòn
  • An toàn được chứng nhận

    Tính vô hại của nguyên liệu cho lĩnh vực thực phẩm được chứng nhận theo chỉ thị quốc tế

    • GER LFGB
    • US FDA
    • EHEDG
  • Độ chính xác cao

    Độ chính xác trong việc gắp và đặt các vật thể như một rô-bốt gắp và đặt với 3 cánh tay
  • Chi phí vận hành rẻ

    • Mức tiêu thụ năng lượng thấp
    • Ít cần bảo trì

3 - 3 Tải trọng theo kg

1200 - 1200 Phạm vi theo mm

Rô-bốt Delta là máy vệ sinh: Cấu tạo, chức năng, ưu điểm


Độ linh họat cao 

Rô-bốt KR DELTA được sử dụng cho nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau, từ dược phẩm, điện tử đến công nghiệp thực phẩm.

Không gian làm việc lớn

Rô-bốt công nghiệp làm việc tin cậy trong vùng làm việc hình trụ có chiều cao 250 mm và đường kính 1200 mm.

Mặt bích linh hoạt

Mặt bích thích hợp để lắp ráp dễ dàng nhiều loại dụng cụ khác nhau.

Tốc độ cao

Thời gian chu kỳ cực ngắn lên đến 0,5 giây.

Dấu chân nhỏ

Rô-bốt 4 trục gắn trần có diện tích lắp đặt với đường kính 350 mm.

Cực dễ bảo trì

Với các bánh răng và khớp cầu được bao bọc bằng vật liệu tự bôi trơn, nó rất ít phải bảo dưỡng.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

Request a quote or get more technical details for Rô bốt KR DELTA HM

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

Phần mềm và phần cứng như một sự bổ sung hoàn hảo

Với rô-bốt DELTA linh hoạt, phần cứng và phần mềm phù hợp, chúng tôi cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí cho việc chọn tự động. Các rô-bốt cũng có thể được tích hợp liền mạch vào tất cả các gói phần mềm KUKA xác định - từ KUKA.PickControl đến KUKA.VisionTech. Với bộ điều khiển lựa chọn đặc biệt, tối đa 10 rô-bốt có thể thực hiện các nhiệm vụ giống nhau hoặc thậm chí hoàn toàn khác nhau cùng một lúc. Các yêu cầu như phân loại vật liệu, đóng gói, xếp dỡ và lắp ráp chỉ là một phần nhỏ so với khả năng của rô-bốt DELTA.

Gói ứng dụng với rô-bốt KR DELTA để gắp, đóng gói, xếp dỡ đặc biệt cho ngành công nghiệp thực phẩm

KR DELTA đạt được mức vệ sinh cao nhất trong thiết kế máy vệ sinh.

KR DELTA Rô-bốt với thiết kế vệ sinh (4 trục) - dữ liệu kỹ thuật

2 Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Bảng thông số kỹ thuật
KR 3 D1200
Tổng tải định mức
3 kg
Phạm vi tối đa
1200 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 3 kg
  • Phạm vi tối đa 1200 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Trần
KR 3 D1200 HM
Tổng tải định mức
3 kg
Phạm vi tối đa
1200 mm
Môi trường thực thi
Máy phù hợp vệ sinh
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 3 kg
  • Phạm vi tối đa 1200 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Máy phù hợp vệ sinh
  • (Các) vị trí gắn Trần
6 trong số 2 robot hiển thị

Sử dụng rô-bốt KR DELTA trong các ngành và sản xuất khác nhau:

Sách trắng: Tự động hóa thành công các quy trình sản xuất hợp vệ sinh

Rô-bốt "Máy vệ sinh" và "Dầu vệ sinh" với chất bôi trơn NSF H1 an toàn cho thực phẩm và khả năng làm sạch được tối ưu hóa đáp ứng nhu cầu cao của các lĩnh vực sơ cấp và thứ cấp. Thiết kế vệ sinh của chúng tuân theo các khuyến nghị của EHEDG. Do đó, chúng rất linh hoạt, từ việc tự động hóa các nhiệm vụ gắp và đặt đến phân loại, đóng gói và đóng gói cuối cùng.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Hãy tìm hiểu thêm về công nghệ rô-bốt vệ sinh của chúng tôi.

Tải xuống sách trắng

Bạn đang tìm kiếm một rô-bốt cho việc chế biến thực phẩm?

Liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tự động hóa hoàn hảo.