Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
Metal işlemede KUKA robot KR 500
İki adet KR 500 FORTEC tipi KUKA robot, IDS Casting Service GmbH'da metal işleminde birer robot hücresinde kullanımdadır. Ağır yük robotları buradaki egzoz gazı turbo şarjların türbin mahfazalarının ardıl işlemlerini gerçekleştirmektedirler.
Metal işlemindeki zor şartlara rağmen KR 500
Metal sektöründe robotlar kıvılcım uçuşu veya aşırı sıcaklık gibi zor koşullarda kullanılmaktadırlar. Buna rağmen germe ve çapak temizleme görevlerini titiz ve güvenilir şekilde gerçekleştirmek zorundalar. IDS Casting Service GmbH'daki metal işlemleri için KR 500 FORTEC ağır yük robotları bu sebeple Foundry modeline entegre edilmiştir. Bu, örneğin kabloların korunması için özel tesisatlar ile donatılmış olmaları anlamına gelmektedir.
Ağır yük robotu, yapı parçalarının ardıl işlemini otomatik hale getiriyor
İki KR 500 FORTEC robotun görevi, metal yapı parçalarının ardıl işlemlerini tamamlamaktır. Döküm parçalarının fazlalıklarını testere ve freze aletleriyle alırlar ve bu şekilde otomobil sektörü için üretilen türbin mahfazalarındaki son işlemi yapmış olurlar. Bunun için yapı parçaları bir germe düzeneğine yerleştirilir. Ağır yük robotu, çapak giderme işleminde sivri kenarları yok eder. Robotlar ayrıca kenarları kıvrımlı hale getirerek kontürleri de düzenler. Yapı parçaları paslanmaz çelikten üretildiği için, KR 500'ün tutucularında metal işlemi için özel elmas aletler bulunmakta ve bunlar sert yapı parçalarına işlem yapmayı mümkün kılmaktadırlar.
KR 500 FORTEC metal işleminde artı değer sunar
KR 500 FORTEC'in metal işlem sürecine entegre edilmesi, çok sayıda avantaj sağlamaktadır. Bir yandan çalışanların ağır fiziki çalışma yükünü hafifletmektedir. Diğer yandan ise son derece etkili çalışmakta ve bu sayede hem üretimi arttırmakta hem de kaliteyi aynı yüksek seviyede tutmaktadır. Bunun dışında ağır yük robotu yüksek bir esnekliğe sahiptir. Örneğin alet değişimini bağımsız şekilde yapabilmekte ve bu sayede farklı yapı parçaları işlenebilmekte ve farklı görevler yapılabilmektedir.
Robot temelli otomasyon genişletilecek
KUKA Roboter KR 500 FORTEC, Nisan 2017'den beri IDS Casting Service GmbH'de hizmet vermektedir. Şirket kalite, tekrar titizliği ve üretkenlik bakımından otomatik ardıl işlemlerden son derece memnundur.