opsira GmbH, KUKA robotlarının desteğiyle yenilikçi goniofotometreleri hayata geçiriyor
Çok fonksiyonlu ışık ölçüm cihazı "robogonio": Almanya Weingarten merkezli opsira GmbH firmasının yaklaşık üç yıl önce piyasaya sürdüğü işte tam da budur
Adını robot ve goniofotometre kelimelerinin birleşiminden alan robogonio, bir ışık kaynağının veya ışığın açıya bağlı ışık şiddeti dağılımını ölçmekte ve endüstriyel robot ile en yeni ışık ölçüm teknolojilerinin avantajlarını bir araya getirmektedir. opsira firması, 1999'dan beri optik ve ışık endüstrisinde tam hizmet sunucusu olarak faaliyet göstermektedir ve halen 16 çalışanına istihdam sağlamaktadır. opsira, "robogonio" ile ölçüm sistemlerinin yelpazesini güçlendirmektedir.
Goniofotometrelere olan talepte artış görüldü
Goniofotometreler, ışık teknolojisinde temel ölçüm yöntemi olarak 100 yıldan fazla süredir kullanılmaktadır. Geleneksel konstrüksiyon, test objesini (örn. otomobil farı) döndürmeyi sağlayan yatay ve dikey aksa sahip mekanik goniometre konstrüksiyonu ve ışık şiddetini ölçmeyi sağlayan fotometreyi kapsamaktadır. Daha karmaşık ve daha kompakt ışık teknolojisi sistemleri ve yüksek performanslı optik tasarım araçları nedeniyle goniofotometrelere olan talep, son yıllarda artış göstermiştir.
"robogonio" çeşitli goniometre türlerini bir araya getiriyor
opsira, "robogonio" ile ölçüm sistemlerinin yelpazesini güçlendirmektedir. Bunu yaparken de her boyuttan çeşitli KUKA robotlarından yararlanmaktadır. Böylelikle en küçük LED ışıklar, otomobil farları, trafik lambası veya hemzemin geçit sinyalleri gibi karayolu trafiği sinyallerinden havaalanlarındaki kalkış ve iniş ışıklandırmasındaki ışık sinyallerine kadar tüm ışık sistemleri tam olarak ölçülebilmektedir. Geleneksel goniofotometrelerin kullanımı çok sınırlı olduğu için, yakın ve uzak alan ölçümü için çeşitli makinelere ve test yöntemlerine ihtiyaç duyulurken, "robogonio" çeşitli konvansiyonel goniometre tiplerinin avantajlarını bir araya getirmektedir.
Küçük robotlardan ağır yük sınıfına kadar KUKA robotları

Kusursuz tekrarlama doğruluğu ve hız
Bu yönüyle güncel piyasa trendlerine uyum sağlayarak esnek şekilde yapılandırılabilmektedir. "robogonio"ların kapalı alan, laboratuvar veya üretim sahasında kullanımı da aynı şekilde esnektir: Dönüş noktasının serbest şekilde seçilebilmesinin yanı sıra kurulumu hem yatay hem de dikey olarak yapılabilir.