Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA robotları Gebrüder Schwarz GmbH firmasında plastik enjeksiyon dökümde verimlilik artışı sağlıyor

Rottweil-Neukirch bölgesinden Gebrüder Schwarz GmbH firması 200 çalışanıyla, plastik enjeksiyon dökümde, takım geliştirme alanında ve sistem bileşenlerinde teknoloji lideridir


Tıbbi teknoloji, otomobil endüstrisi, ölçme tekniği, elektro teknik ve cihaz teknolojisi ve de çevre ve enerji teknolojisi alanındaki müşteriye en uygun çözümleri sunabilmek için modern enjeksiyon döküm makineleri, kurutma tesisleri, periferi cihazları ve robot sistemleri, teknolojik olarak en güncel duruma getirilmekte ve yalnızca tecrübeli, yüksek nitelikli uzman bir ekip tarafından kullanılır. KUKA'nın kullanılmakta olan iki otomasyon çözümünün yanı sıra Şubat 2015 tarihinden beri KR AGILUS ve KR 16 tipinde iki adet altı akslı robot da kullanılmaktadır.

Fan üretimi için otomasyon çözümü

Hava ve tahrik teknolojisinde vantilatör ve motorlar için uzman olan ebm papst üreticisi için fan üretiminde bir otomasyon çözümü arandı. Lineer bir portal için görev tanımı çok karmaşık olduğundan Zimmern bölgesinden Barth Mechanik GmbH entegratörüyle birlikte erken bir karar evresinde bu alternatife ilişkin düşünceler tasarlandı. Müşterilerden gelen tüm isteklere, ekonomik ve kalitesi yüksek biçimde cevap verebilmek için otomasyon alanında çok yeni bir yola ihtiyaç duyuldu. Karmaşık yapıda olan plastik enjeksiyon döküm bileşenlerinin üretiminde maksimum hassasiyet, yinelenebilirlik ve takt sürelerinin eşit ölçüde olması gerekir. Ayrıca öngörülen çevrim süresi ve proses güvenliği de sağlanmalıydı. 

İki KUKA robotu ekip olarak çalışıyor

Fanların üretimi için KR 16 robotuna iletilen dört mil, robot tarafından alete bırakılır. Yaklaşık 1,2 mm çapında ve 1,5 cm uzunluğunda olan çok küçük parçaların yerleştirilmesi tamamen duruma uygun biçimde gerçekleşmelidir, bunun için konum önce bir lazer tarafından tam ve doğru olarak ölçülür. Plastik enjeksiyon dökümden sonra robot, hazırlanmış olan dört adet döküm fanı aletten alır ve bir kamerayla gözden geçirilecekleri kontrol istasyonuna iletir. Sonra KR AGILUS serisinin (KR 6 R900) küçük KUKA robotu, biten parçaları tek tek kontrol istasyonundan alır ve paletlenmiş tepsilerin üzerine koyar. 
KUKA KR AGILUS biten parçaları tek tek kontrol istasyonundan alır ve paletlenmiş tepsilerin üzerine koyar.

Bu proses adımlarını yalnızca tek bir robot güvenilir biçimde gerçekleştirebilir. İnsan eli, parçada korozyona neden olacağından dolayı parçaya dokunmamalıdır. Ve çok küçük olan bu milleri eldivenle tutmak mümkün değil. 

Senkronize robot sistemleri sayesinde esneklik ve hassasiyet

Gebrüder Schwarz GmbH firmasında kullanılan KUKA robotları, kaliteli olmalarının yanı sıra sağlam oluşlarıyla ve %99,995 oranındaki kullanılabilir olmalarıyla da öne çıkmaktalar. Erişim mesafesi, ağırlık, hız ve enerji tüketiminde ideal bir ilişkiye sahiptirler. Fonksiyonlarındaki çeşitlilik sayesinde çok esnek oluşu, Gebrüdern Schwarz firmasında, öngörülen üretim evresindeki iki robot sisteminin senkronizasyonunu kolaylaştırmıştır. Enjektör döküm makinesinden alma işlemi sırasında, esnek ve hassas oluşuyla KR 16-2 öne çıkarken, KR AGILUS 6 R900 ise maksimum hızda maksimum hassasiyet özelliğiyle kendini göstermektedir.

Yüksek kalitede belirgin verimlilik artışı

Şirket, robot uygulamalı çözümlerle üretimini, değişmeyen yüksek kaliteyle önemli ölçüde artırdı. Bulunan bu çözüm, gelecekteki benzer zorlu uygulamalar için pilot proje olarak hizmet etmektedir. Altı akslı robot uygulamasına dayanan yeni otomasyonu ve kazandığı Know-how ile Gebrüder Schwarz GmbH firması, orta ve uzun süreli olarak kendini çok iyi geliştirebilir. 
KUKA AGILUS (solda) ve KR 16 (sağda) robotları kusursuz biçimde çalışan koordine olmuş bir takım oluşturuyor.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.