Konumunuzu seçin:

Konum

KR QUANTEC

KR QUANTEC robotları büyük yük taşıma sınıfına dahildir ve bu alanda piyasadaki en yüksek taşıma ve erişim portföyünü sunmaktadırlar. KUKA'nın çok yönlü robotu, otomotiv endüstrisinden dökümhane ve medikal alana kadar neredeyse tüm pazar segmanları için uygundur.


Maksimum esneklik ve düşük seviyede toplam mülkiyet maliyeti için optimum portföy

KR QUANTEC serisi, KUKA'nin otomasyonun dinamik dünyasına yönelik tecrübesi temelinde geliştirilmiştir. Sonuç: Üretim alanınız için güvenilir, çok yönlü ve verimli bir kaliteli çözümdür. Müşteriler performansı, ekonomikliği ve esnekliğiyle kendine hayran bırakan KR QUANTEC robotunun eşsiz genişlikteki uygulama yelpazesinden yararlanmaktadır.

İnce bir yapı kutusu sayesinde tam yerine uygun esnek robotlar, hızlı teslimat süreleri ve örneğin minimum seviyede bakım masrafları ve azalan sayıda yedek parçalar sonucunda düşük seviyede toplam mülkiyet maliyeti elde edilmektedir. Taşıma yükünün alanda yükseltilmesi ve üretim kapsamında ideal bir süreç kalitesi için hareket modları sayesinde KR QUANTEC son derece esnek bir makine ve üretiminizin geleceği için güvenli bir yatırım haline gelmektedir.

120 - 300 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2671 - 3904 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Sınıfının en iyisi

KR QUANTEC serisini sunan KUKA, hem klasik hem de dijital üretim dünyası için yenilikçi özelliklerle ölçekler belirleyen bir robot jenerasyonu üretmiştir. Sonuç, teknik detayların ötesine dayanarak işletime alma, bakım masrafları ve sistemin proses optimizasyonu gibi uzun vadeli konuları da kapsamaktadır. 

Proses optimizasyonlu hareket süreçleri

Dünya çapındaki ilk endüstri robotu olan KR QUANTEC serisi, dijital Plug-in hareket modlarına sahip olacaktır. Bunlar robot sürecini özel uygulama durumları için optimize eden dijital hareket modlarıdır. Örneğin "Path Mode", yüksek titizlikte tren sürüşleri imkanı sunacaktır. "Dynamic Mode" ise çevrim süresini azaltmak için daha yüksek bir hızla çalışılmasını mümkün kılacaktır.

En yüksek esneklik

KR QUANTEC serisi, optimum portföyü, maksimum performansı ve gelişmiş tasarımıyla öne çıkmaktadır. İnce engelleyici konturlar, gelişmiş bir güvenilir çevre koşulu ve son derece küçük bir taban alanı, üretimde ve hücre ile tesis planlamasında olabilecek en üst seviyede esneklik sağlamaktadır. Makinenin önü ve arkasındaki geliştirilmiş çalışma alanı, çeşitli uygulamalarda daha iyi bir ulaşılabilirlik sunmaktadır. Enerji besleme konsepti uzun bir kullanım ömrü ve optimum erişilebilirliği ile dikkat çekmektedir.

Kalıcı olarak düşük TCO

KR QUANTEC sadece yüksek seviyede üretim verimi ile değil, aynı zamanda ekonomik çalıştırma ve bakım konseptiyle de kendine hayran bırakmaktadır. Seri, arızalar arası ortalama zamandaki üst seviyedeki değerleri ve komple yapı kutularında azalmış sayıdaki parçalarıyla TCO konusunda piyasada ölçekler belirlemektedir. Diğer özelliklerin yanı sıra yenilikçi kablo ve enerji besleme konsepti sayesinde boşta bekleme süreleri ve bakım masrafları azalmaktadır. Bu sayede KR QUANTEC serisi oluşan masraflarda önemli bir azalma sağlamaktadır.

ESD korumalı

Robot, kontrolsüz elektro-statik yüklenmelere veya deşarja karşı standart olarak korumalıdır ve böylelikle hassas elektronik parçaların güvenli kullanımı için donanımlıdır.

Standart makineden, sürece göre optimize edilmiş, dijital hareket modlu makineye

Yazılım eklemeleri sayesinde robotun performansını işleme veya işlem bölümüne göre optimize edebilirsiniz.

– Performance Mode: Hızı ve titizliği birleştirir ve çeşitli uygulamalar için evrensel olarak kullanılabilir.

– Path Mode: Tren sürüşlerinde hem düşük hızlar hem de yüksek hızlar için titizliği arttırır.

– Dynamic Mode: Çevrim sürelerini azaltır ve KR QUANTEC'e daha fazla hız kazandırarak döngü sürelerini yaklaşık %10 oranında düşürür.

Esnek ve son derece güvenilir: KR QUANTEC, üretiminiz için yatırım güvenliği olan bir robottur.

Esnek hücre ve tesis planlama

KR QUANTEC serisi karmaşık durumlarda bile daha ince bir elle ve daha küçük taban alanıyla engelleyici konturları kalıcı olarak azaltarak teknik işlemleri kolaylaştırmaktadır. Ayrıca yenilikçi enerji beslemesinin optimize edilmiş engelleyici konturları da basitleştirilmiş bir simülasyon ve daha ekonomik bir hücre planlama imkanı sağlamaktadır. Robotun durma durumunda ise kısa erişim mesafeleri daha kompakt bir hücre ve tesis yapısını mümkün kılmakta ve bu sayede tesis planlama ve uygulamasında esneklik sağlamaktadır.

 
Daha ince kontur çizgisi

Foundry varyantı: Islak, tozlu ve sıcak çalışma ortamlarında optimum kalıplama, döküm ve mekanik işleme

Kum kalıp yapımı, döküm, demir dövme veya yüzey kaplaması: KR QUANTEC, IP67 ve IP65 koruma sınıflarında komple donatılmış olan Foundry modeliyle döküm ve dövme endüstrisinde kullanım için uygundur ve 55°C'ye kadar olan sıcaklıklarda ve örneğin bir ocağın içine doğru yapılan işlemlerde olduğu gibi 180°C'de dakikada 10 saniyeye kadar çalışmaktadır.
  • Güçlendirilmiş sızdırmazlık sistemine sahip kaplamalı redüktör grubu

    Son derece dirençli sızdırmazlık teknolojisi ve yağlayıcılar; 4-6 eksenlerinde güçlendirilmiş conta sistemi
  • Paslanmaz çelik flanş

    Büyük robot bileklerinde standart olarak sunulur, küçük robot bileklerinde opsiyoneldir
  • Opsiyonel yüksek basınç sistemi

    Basınç dengeleyici sistemde opsiyonel sızdırmazlık sağlayıcı hava sistemi ve yüksek basınca dayanıklı ekipmanlar
  • Çift katlı boya

    Son derece dirençli ve uzun kullanım ömrüne sahip renk tabakası

KR QUANTEC için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

KR QUANTEC (6 eksenler) - teknik veriler

38 Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Veri Sayfası
KR 120 R2700-2
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 120 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 120 R2700-2 F
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 120 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 120 R2700-2 HO
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Food
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 120 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Food
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 120 R3100-2
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
3100 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 120 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3100 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 120 R3100-2 F
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
3100 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 120 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3100 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 120 R3500-2 P
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
3505 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 120 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3505 mm
  • Yapı şekli Pres zincirleyici
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 120 R3500-2 P-C
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
3505 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 120 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3505 mm
  • Yapı şekli Pres zincirleyici
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
KR 120 R3900-2 K
Nominal toplam yük
120 kg
Maks. erişim mesafesi
3904 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 120 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3904 mm
  • Yapı şekli Konsol
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 150 R2700-2
Nominal toplam yük
150 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 150 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 150 R2700-2 F
Nominal toplam yük
150 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 150 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 150 R3100-2
Nominal toplam yük
150 kg
Maks. erişim mesafesi
3100 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 150 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3100 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 150 R3100-2 F
Nominal toplam yük
150 kg
Maks. erişim mesafesi
3100 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 150 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3100 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 150 R3100-2 HO
Nominal toplam yük
150 kg
Maks. erişim mesafesi
3100 mm
Ortam modeli
Food
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 150 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3100 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Food
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 180 R2900-2
Nominal toplam yük
180 kg
Maks. erişim mesafesi
2900 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 180 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2900 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 180 R2900-2 F
Nominal toplam yük
180 kg
Maks. erişim mesafesi
2900 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 180 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2900 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 180 R3500-2 K
Nominal toplam yük
180 kg
Maks. erişim mesafesi
3505 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 180 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3505 mm
  • Yapı şekli Konsol
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 180 R3500-2 K-F
Nominal toplam yük
180 kg
Maks. erişim mesafesi
3505 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 180 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3505 mm
  • Yapı şekli Konsol
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 210 R2700-2
Nominal toplam yük
210 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 210 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 210 R2700-2 C01
Nominal toplam yük
210 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 210 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 210 R2700-2 F
Nominal toplam yük
210 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 210 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 210 R3100-2
Nominal toplam yük
210 kg
Maks. erişim mesafesi
3100 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 210 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3100 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 210 R3100-2 C
Nominal toplam yük
210 kg
Maks. erişim mesafesi
3065 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 210 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3065 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
KR 210 R3100-2 F
Nominal toplam yük
210 kg
Maks. erişim mesafesi
3100 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 210 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3100 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 210 R3300-2 K
Nominal toplam yük
210 kg
Maks. erişim mesafesi
3305 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 210 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3305 mm
  • Yapı şekli Konsol
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 210 R3300-2 K-F
Nominal toplam yük
210 kg
Maks. erişim mesafesi
3305 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 210 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3305 mm
  • Yapı şekli Konsol
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 240 R2900-2
Nominal toplam yük
240 kg
Maks. erişim mesafesi
2900 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 240 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2900 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 240 R2900-2 C
Nominal toplam yük
240 kg
Maks. erişim mesafesi
2865 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 240 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2865 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
KR 240 R2900-2 F
Nominal toplam yük
240 kg
Maks. erişim mesafesi
2900 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 240 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2900 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 240 R2900-2 HO
Nominal toplam yük
240 kg
Maks. erişim mesafesi
2900 mm
Ortam modeli
Food
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 240 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2900 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Food
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 250 R2700-2
Nominal toplam yük
250 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 250 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 250 R2700-2 C
Nominal toplam yük
250 kg
Maks. erişim mesafesi
2671 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 250 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2671 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
KR 250 R2700-2 F
Nominal toplam yük
250 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 250 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 270 R3100-2 K
Nominal toplam yük
270 kg
Maks. erişim mesafesi
3105 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 270 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3105 mm
  • Yapı şekli Konsol
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 270 R3100-2 K-F
Nominal toplam yük
270 kg
Maks. erişim mesafesi
3105 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 270 kg
  • Maks. erişim mesafesi 3105 mm
  • Yapı şekli Konsol
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 300 R2700-2
Nominal toplam yük
300 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 300 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 300 R2700-2 C
Nominal toplam yük
300 kg
Maks. erişim mesafesi
2671 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 300 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2671 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
KR 300 R2700-2 C-F
Nominal toplam yük
300 kg
Maks. erişim mesafesi
2671 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 300 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2671 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
KR 300 R2700-2 F
Nominal toplam yük
300 kg
Maks. erişim mesafesi
2701 mm
Ortam modeli
Foundry
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 300 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2701 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
6 / 38 robot görünür

Ayrıca ilginizi çekebilir